Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Home - Serie Residencial - Diferenciales HNC

La nueva serie xPole Home está diseñada para satisfacer las demandas de las aplicaciones residenciales. xPole Home combina el más alto grado de seguridad con la eficiencia de diseño en pequeños interruptores magnetotérmicos y diferenciales. La serie se caracteriza por su diseño aerodinámico, su fiabilidad y el pleno cumplimiento de las normas aplicables. Además, los dispositivos de la serie xPole Home son fáciles de conseguir e instalar.

Con la serie xPole Home, EATON ofrece un nuevo portafolio residencial optimizado, que ofrece varias características.

xPole Home - Serie Residencial - Diferenciales HNC
Corrientes nominales
6 - 63 A
Configuración
2 polos
Sensibilidad
AC y A

Características Principales

  • Gama compacta de interruptores diferenciales
  • Dispositivos para una amplia gama de aplicaciones
  • Protección de corriente de fallo de intensidad residual
  • Selección de corrientes nominales disponibles
  • Indicador de posición real de los contactos

Especificaciones del producto

  • Poder de corte nominal: 6 kA
  • Corriente nominal: 25, 40, 63 A (consultar) 
  • Corriente nominal de disparo: 30 mA
  • Configuración: 2, 4 polos (consultar)
  • Sensibilidad: AC, A 

Gama para la protección y seguridad de los hogares

La nueva serie xPole Home está diseñada para satisfacer las demandas de las aplicaciones residenciales. xPole Home combina el más alto grado de seguridad con la eficiencia de diseño y abarca toda la gama de interruptores residenciales MCB y RCCB. La serie se caracteriza por su diseño estilizado, su fiabilidad y el pleno cumplimiento de las normas aplicables. Además, los dispositivos de la serie xPole Home son tan fáciles de instalar y como de encontrar en su almacén habitual.

Características de diseño probadas

Todos los interruptores automáticos xPole Home vienen con una amplia gama de características que aumentan tanto la seguridad operativa, como la facilidad de manejo. Esto incluye, entre otras cosas, terminales dobles situados en ambos lados para la instalación/extracción de peines de conexión, y guías para una conexión segura de las terminales con una cantidad generosa de espacio para el cableado, lo que resulta en un manejo fácil y eficiente durante el trabajo de instalación. Por último, pero no menos importante, todos los interruptores de xPole Home tienen indicadores de posición de contacto rojo-verde.

xPole Home tiene un diseño que encaja en cualquier tipo de mercado

Como componentes de uso residencial y doméstico, los interruptores automáticos de xPole Home son inmediatamente reconocibles por medio de un símbolo de una casa gris, que aparece en cada producto de la gama. Su diseño estilizado, hecho en Europa, asegura que los dispositivos se funden en el fondo sin afectar a la estética de la residencia.
Cómo comprar a Eaton