Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CGVision - Sistema de supervisión y visualización central

El software de visualización de alto rendimiento CGVision controla y monitoriza incluso los sistemas de iluminación de seguridad a gran escala con la máxima fiabilidad. Se puede asociar con el CGLine+ Web-Controller para crear el mayor nivel de configuración del sistema CGLine+. Esta configuración permite visualizar hasta 32 CGLine+ Web-Controllers a la vez.

Con CGVision, tanto los sistemas de luminarias CGLine+ como otros sistemas de iluminación de emergencia (por ejemplo, ZB-S, LP-STAR y AT-S+) pueden controlarse mediante un único software.

CGVision lleva a cabo todas las funciones de control y prueba, y genera un exhaustivo diario electrónico para todos los sistemas conectados de forma totalmente automática. Gracias a esta solución, no habrá dificultad en ampliar un sistema existente.

Potente software de visualización
Hasta 25600 luminarias CGLine+
Más seguridad
Para iniciar las pruebas, mostrar los resultados y almacenarlos
Más comodidad
Fácil visualización del estado de todas las luminarias

Características

  • La información detallada del sistema está disponible en todo momento
  • Sencilla guía de menú
  • Se pueden monitorizar y programar hasta 480 dispositivos de iluminación de emergencia, permitiendo una segmentación en hasta 15 grupos de dispositivos (un grupo de dispositivos por cada familia de dispositivos)
  • Hasta 32 unidades. CGLine+ Web-Controller con hasta 25600 luminarias CGLine+ monitorizables y programables
  • Entrada libre de texto e información adicional en cada nivel (hasta 100 señales) y conocimiento del destino de las luminarias (hasta 20 señales)
  • Consulta de las condiciones de trabajo actuales de todos los sistemas montados
  • Visualización constante de los 5 últimos eventos de una lista de alarmas
  • Presentación clara con posibilidad de explorador (estructura de árbol)
  • Posibilidad de almacenamiento y recuperación de todas las entradas del diario durante un período de al menos 4 años
  • Función de programación libre y prueba de duración
  • Funciones de impresión automática configurables
  • Programa de cliente de correo electrónico integrado con información de estado para cada grupo de dispositivos
  • Hasta 10 destinatarios de correo electrónico por cada grupo de dispositivos configurado
  • Posibilidad de conexión de un sistema de gestión de edificios (BMS) a través de un servidor OPC integrado

Compatibilidad total con CGLine+ Web-Controller

También permite el acceso a través del servidor web de CGLine+ Web-Controller de cualquier PC que esté conectado a CGVision. De este modo, pueden configurarse y monitorizarse de forma centralizada, por ejemplo, grandes instalaciones de varios edificios mediante CGVision. Además, los técnicos de servicio pueden tener una visión general de las áreas que les sean de interés mediante Web-Controller.

Fácil visualización de las luminarias

Con el fin de supervisar una gran cantidad de equipos, por ejemplo, en una planta de grandes dimensiones o en un aeropuerto, el estado de cada uno de los sistemas de iluminación de emergencia se puede presentar en una foto aérea o en un plano de la instalación. El plano del edificio ayuda a visualizar cada una de luminarias.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

El sistema CGVision se puede asociar fácilmente con el CGLine+ Web-Controller para crear el mayor nivel de configuración del sistema CGLine+.

El software de visualización CGVision está disponible en tres paquetes diferentes en las versiones Basic o Pro

  Paquete básico I Paquete básico II Paquete básico III Paquete pro I Paquete pro II Paquete pro III
CG-S/IP interface x     x    
EGA licences x x x x x x
CGLine 400 licences x x x x x x
CGLine+ licences x x x x x x
Ethernet I/O licences x x x x x x
CG-S/USB interfacebox     x     x
Graphic visualisation of the devices       x x x
Visualisation in a building layout       x x x
Cómo comprar a Eaton