Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

3583 LED - Luminaria de seguridad autónoma

La unidad 3583 LED es una luminaria de seguridad empotrada que ofrece una potencia lumínica de 385 lm con una amplia distribución del haz. Se puede utilizar para diversas aplicaciones, incluidas áreas con alturas de montaje elevadas de hasta 9 m.

La duración de funcionamiento nominal de una, tres u ocho horas puede especificarse libremente en función de la aplicación (flujo lumínico al final del periodo de funcionamiento nominal: 100 % a 1 hora; 70 % a 3 horas; 25 % a 8 horas). El sistema 3583 LED utiliza tecnología de baterías de iones de litio respetuosa con el medioambiente.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Respetuoso con el medio ambiente
Tecnología de batería de iones de litio con fuente de luz LED
Diseño discreto
Luminaria empotrada para una mejor integración en el edificio
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Rendimiento lumínico de 385 lm
  • Duración seleccionable de 1, 3 y 8 horas
  • Batería de iones de litio
  • Tecnología CGLine+
  • Diseñada para grandes intervalos de separación entre unidades y alturas de montaje de hasta 9 m
  • Diámetro normal de corte de techo de 68 mm

Fácil instalación

La facilidad de instalación es fundamental para la lámpara de seguridad de emergencia 3583 LED, que cuenta con un sistema de bloqueo de 2 clips sin tensión para mantener la luz en su lugar.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias 3583 LED pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton