Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BeamLite II - Luz de haz autónoma

Las fuentes de luz dobles de alta intensidad BeamLite II de Eaton ofrecen una iluminación eficaz de vías de evacuación largas y estrechas, pero también pueden proporcionar una amplia cobertura general de áreas concretas cuando se colocan a cualquier grado entre ellas en lugares donde se requiere mayor iluminación. Además, ofrece una solución completa con una sola luminaria para iluminar, por ejemplo, una fábrica de grandes dimensiones, un centro comercial o un lugar de ocio.

Con un grado de protección IP65 y resistencia a impactos IK07, la BeamLite II puede utilizarse incluso en los entornos más hostiles, mientras que el nuevo diseño, con baterías compactas y eficientes, y cabezales de luz LED incluidos en la misma unidad, también hace que estos accesorios de iluminación de emergencia sean aptos para usos comerciales.

Esta gama de luminarias autónomas de haz luminoso incluye versiones de 1 h y 3 h de duración, con una potencia lumínica de entre 400 y 800 lm.

ALTO FLUJO
Hasta 800 lúmenes con 2 focos LED direccionales
INSTALACIÓN EN ALTURAS ELEVADAS
Hasta 25 m con un espaciado óptimo entre unidades de 34,6 m
TECNOLOGÍA E-FOCUS
Distribución de luz estrecha o amplia

Características especiales

  • Modelos con un rendimiento lumínico de 400 lm y 800 lm
  • 12 LED dedicados en cada cabezal de luz
  • Programación E-focus: distribución de luz estrecha y amplia, programada por el usuario.
  • 1 y 3 horas de duración

 

  •  Adecuado para su uso en grandes superficies
  • Mecanismo de bloqueo de la cabeza de la lámpara para evitar cambios accidentales en su configuración
  • Grado de protección IP65 e IK07

 

Tecnología E-focus patentada

BeamLite II está diseñada para utilizarse como iluminación en vías de evacuación o áreas abiertas en el mismo dispositivo. Ofrece al usuario/instalador la capacidad de definir la distribución de luz que mejor se ajusta a la aplicación. 

Además, el usuario puede dirigir la salida de luz para probar la dirección de la luz del producto mediante un botón de prueba e instalar los cabezales de luz que mejor se adapten a la aplicación.

La programación E-focus permite seleccionar la iluminación que el usuario necesita para la aplicación. Tanto la iluminación antipánico de área amplia como la iluminación de enfoque estrecho son posibles desde la misma luminaria. Solo tiene que seleccionar un enfoque amplio o estrecho mediante el botón de punto de prueba.

Todos los ángulos están cubiertos por focos totalmente ajustables

Los focos LED de la BeamLite II se pueden dirigir fácilmente en grados específicos de inclinación de 0° a 90°, así como girarse hasta 360° para obtener la máxima flexibilidad durante la instalación y el diseño de la iluminación.

Diseño industrial y moderno

BeamLite II es ideal para aplicaciones industriales, como fábricas o almacenes, pero un rediseño completo de la gama significa que ahora también se puede utilizar en áreas donde la estética es importante.
Cómo comprar a Eaton