Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BeamTech - Luz de haz autónoma

Las fuentes de luz con varios focos o simples de alta intensidad BeamTech de Eaton ofrecen una iluminación eficaz de vías de evacuación largas y estrechas, pero también pueden proporcionar una amplia cobertura general de áreas concretas cuando se colocan a cualquier grado entre ellas en lugares donde se requiere mayor iluminación.

La unidad, diseñada como una alternativa estética a las soluciones tradicionales, tiene integrados la batería y los cabezales de luz configurables, lo que la convierte en una buena opción para zonas públicas. Del mismo modo, la protección IP65 y la resistencia a los impactos IK07 hacen que sean la solución perfecta para los entornos industriales más hostiles.

Esta gama de luminarias autónomas de haz luminoso incluye versiones de 1 h de duración, con una potencia lumínica de entre 500 y 2000 lm. El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

BeamTech - Luz de haz autónoma
Alto flujo
Hasta 2000 lúmenes con 2 focos LED direccionales
Instalación elevada
Hasta 30 m con un espaciado óptimo de 49.2 m
Tecnología E-focus
Distribución de luz estrecha o amplia

Características especiales

  • Modelos con un rendimiento lumínico de 500 lm, 1000 lm y 2000 lm
  • Cada cabezal de luz puede alcanzar un máximo de 500 lm
  • 12 LED dedicados en cada cabezal de luz
  • Programación E-focus: distribución de luz estrecha y amplia, programada por el usuario.
  • 1 hora de duración
  •  Adecuado para su uso en grandes superficies
  • Montaje en pared y techo
  • Mecanismo de bloqueo de la(s) cabeza(s) de la lámpara para evitar cambios accidentales en su configuración.
  • Grado de protección IP65 e IK07
  • Tecnología CGLine+

Seguridad garantizada en 360º

Elija la versión adecuada para su aplicación

eaton-beamtech–beam-emergency–lighting-2heads.jpg
  • 2 cabezales de luz con una potencia de entre 500 y 1000 lm
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg
  • 4 cabezales de luz con una potencia de 2000 lm

Tecnología E-focus patentada

BeamTech está diseñado para utilizarse como iluminación en vías de evacuación o áreas abiertas en el mismo dispositivo. Ofrece al usuario/instalador la capacidad de definir la distribución de luz que mejor se ajusta a la aplicación. 

Además, el usuario puede dirigir la salida de luz para probar la dirección de la luz del producto mediante un botón de prueba e instalar los cabezales de luz que mejor se adapten a la aplicación.

La programación E-focus permite seleccionar la iluminación que el usuario necesita para la aplicación. Tanto la iluminación antipánico de área amplia como la iluminación de enfoque estrecho son posibles desde la misma luminaria. Solo tiene que seleccionar un enfoque amplio o estrecho mediante el botón de punto de prueba.

La distribución de luz estrecha habilita instalaciones, y es ideal para grandes vías de evacuación y para la iluminación de equipos de seguridad.

Una separación máxima de hasta 36,5 m (dependiendo del modelo y la línea de productos) entre luminarias reduce el número de puntos de luz necesarios, y un rango de aplicación de entre 5 m y 25 m para 1 lux permite el montaje en las alturas habituales.

La distribución de luz amplia habilita instalaciones de mayor altura, y es ideal para áreas de gran tamaño y altura en las que no hay definida una vía de evacuación fija, lo que significa que toda la zona debe estar iluminada.

Una separación máxima de hasta 23,1 m (dependiendo del modelo y la línea de productos) entre luminarias reduce el número de puntos de luz necesarios, y un rango de aplicación de entre 2,5 m y 15 m para 1 lux permite el montaje en las alturas habituales.

Todos los ángulos están cubiertos por focos totalmente ajustables

Los focos LED de la BeamTech se pueden dirigir fácilmente en grados específicos de inclinación de 0° a 90°, y girarse hasta 360° para obtener la máxima flexibilidad durante la instalación y el diseño de la iluminación.

Cumple los requisitos de los equipos de seguridad de iluminación

La gama BeamTech cumple los requisitos de la norma EN 1838:1 para una iluminancia de 5 lx para equipos de seguridad, tales como puestos de primeros auxilios, equipos contra incendios y cualquier dispositivo de alarma.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias BeamTech pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton