Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Autónomas

CGLine+ - Sistema de pruebas y monitorización de unidades autónomas

CGLine+ Web-Controller es un sistema de supervisión y control de las luminarias y las señales de las salidas de emergencia que incluye pruebas de funcionamiento y de duración automáticas, lo cual garantiza que los responsables de los edificios puedan cumplir las normas correspondientes sin las molestias y los costes que puede suponer comprobar manualmente cada luminaria.

El sistema puede supervisar un máximo de 800 luminarias autónomas CGLine+, divisibles en 4 líneas de 200 luminarias cada una (o 2 líneas de 400 luminarias cada una).

Un servidor web integrado permite controlar o supervisar cómodamente todas las luminarias CGLine+ conectadas desde cualquier PC de la intranet mediante un navegador web estándar y sin ningún tipo de software especial.

El diario electrónico simplifica el requisito de documentación para el operario del edificio y elimina la necesidad de realizar laboriosos registros manuales. 

Elija la mejor tecnología para satisfacer las necesidades de su edificio

La legislación exige que los sistemas de iluminación de emergencia se comprueben regularmente y se mantengan en perfecto estado de funcionamiento. Para evitar el coste y la interrupción de las pruebas manuales, se deben considerar sistemas de prueba automáticos. Eaton ofrece soluciones alternativas, cada una optimizada para diferentes tipos de edificio:
eaton-emergency-lighting-system-cgline+-autotest-standalone-infographic_SP.jpg
Más luminarias
Para la conexión de hasta 800 luminarias en 4 líneas como máximo
Más seguridad
Para iniciar las pruebas, mostrar los resultados y almacenarlos
Más comodidad
Servidor web para visualización, control y monitorización

Características especiales

  • Gestión de las funcionalidades de evacuación adaptativa y de visibilidad aumentada.
  • 4 líneas de 200 luminarias como máximo o 2 líneas de 400 luminarias como máximo.
  • Función de búsqueda automática de luminarias que no requiere direccionamiento manual.
  • Clasificación sencilla mediante la asignación de direcciones cortas sin restricciones.
  • Introducción ilimitada de los nombres de las ubicaciones de destino de las luminarias con un máximo de 20 caracteres.
  • Asignación clara de luminarias a un máximo de 8 zonas por línea.
  • Ajuste personalizable de la fecha y la hora para todas las pruebas.
  • Se pueden definir hasta 8 grupos de prueba por luminaria para la prueba de funcionamiento (FT) y la prueba de duración (DT).
  • Almacenamiento electrónico del diario durante un periodo mínimo de 4 años.
  • Bloqueo de la función de alumbrado de emergencia durante los periodos de inactividad (todas/por línea de bus/por zona/por luminaria).
  • Luminarias en modo de mantenimiento intercambiables (todas/por línea de bus/por zona/por luminaria).
  • Acceso protegido mediante contraseña como administrador o usuario.
  • Visualización de luminarias en hasta 30 configuraciones de edificios diferentes.
  • Análisis eficiente y cómodo del diario con el software de PC CGLine.

Controlador web

CGLine+ Web-Controller puede visualizar un total de 800 luminarias CGLine+: 4 líneas de 200 luminarias cada una como máximo o 2 líneas de 400 luminarias cada una.

Hay disponible un servidor web integrado para visualizar, controlar y monitorizar todas las luminarias CGLine+ conectadas.

emergency-lighting-webcontroller–emergency–system-fm.png
CGLine+ Web-Controller para la instalación en carril DIN
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-box.jpg
Caja de conexiones de CGLine+ Web-Controller para instalación en pared

Controlador de pantalla táctil: Controlador web y pantalla táctil de 10 pulgadas en una única carcasa 

El controlador de pantalla táctil ofrece la potencia del controlador web en una interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con tres paquetes disponibles, en función del sitio.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-fm.png
CGLine+ Web Touchscreen Controller es compatible con el software central CGVision, y permite una configuración y visualización completas del CGLine+ Web-Controller integrado y hasta 32 controladores web externos a través de Ethernet.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
CGLine+ CGVision Touchscreen S/Controller permite una configuración y visualización completas de un único sistema CGLine+.
emergency-lighting-cgl+touchscreen–emergency–system-CGVision.jpg
CGLine+ CGVision Touchscreen G/Controller permite una configuración y visualización completas del CGLine+ Web-Controller integrado y hasta 9 controladores web externos a través de Ethernet.

Facilidad de visualización

eaton-cgl+–system-emergency–lighting-webvisualisation.jpg
Visualización basada en web CGLine+: Monitorización totalmente centralizada de hasta 10 CGLine+ Web-Controllers y Web Touchscreen Controllers.
eaton-cgl+–system-emergency–lighting-cgvsoftware.jpg
Software CGVision Touchscreen: Visualización del estado de hasta 10 CGLine+ Web-Controllers y de todas las luminarias (funcionamiento, funcionamiento con batería y resumen de fallos).

Mejorar la seguridad de las vías de evacuación

La señalización adaptativa permite a los propietarios de edificios dirigir a las personas fuera del edificio de la forma más segura posible cuando la naturaleza de la amenaza cambia. El peligro que representan los incendios, los actos de terrorismo y los desastres naturales cambiará a medida que se desarrolla el episodio; la señalización de evacuación adaptativa de Eaton permite redirigir a los ocupantes de los edificios hacia la ruta de salida más segura disponible.

Mejora del reconocimiento de señales de salida

La función de visibilidad aumentada está diseñada para mejorar el reconocimiento de las vías de evacuación durante una situación de emergencia. Permite que las señales de salida iluminadas parpadeen o emitan un pulso, lo que las hace más visibles y, por lo tanto, podría acelerar el proceso de evacuación.
Especificaciones

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Sistemas

Referencia Descripción
40071361055 Controlador web CGLine+ en carcasa de instalación para raíles DIN
40071361184 Controlador web CGLine+ en carcasa para montaje en pared
40071361056 Controlador web con pantalla táctil CGLine+
40071361083 Controlador S con pantalla táctil CGVision CGL+
40071361084 Controlador G con pantalla táctil CGVision CGL+
40071361178 Software de ordenador CGLine+ en CD-ROM

Evacuación adaptativa y visibilidad aumentada

Referencia Descripción
40071777990 Advanced CGLine+ Web-Controller
40071777991 AE CGLine+ system, 3h backUp, 10 inputs
40071777992 AE CGLine+ system, 3h backUp, 20 inputs
40071777993 AE CGLine+ system, 3h backUp, 30 inputs
40071777994 AE / IA CGLine+ system, 10 inputs, without power back-Up
Descargar enlaces
X
Download Close