Autónoma
Kit de conversión fluorescente - Kit de conversión autónomo
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Kit de conversión fluorescente - Kit de conversión autónomo

Esta gama de kits de conversión tiene como objetivo la transformación de las lámparas fluorescentes de iluminación general para que funcionen como iluminación de emergencia en una situación de emergencia. Este tipo de soluciones resultan idóneas para instalaciones grandes como universidades, supermercados, almacenes, oficinas y espacios abiertos que se integran con la iluminación normal existente.

Los módulos de perfil bajo y las exclusivas tapas biseladas de los extremos de las baterías, que facilitan la integración en las luminarias, son estándar en toda la gama de los kits de conversión, especialmente útiles en las gamas más recientes de lámparas T5.

La gama está disponible en versiones de 1 y 3 horas de duración. La última versión de los kits de conversión ofrece un rendimiento óptimo para una amplia variedad de tipos de lámparas fluorescentes y potencias.

Compatibilidad
Compatible con la mayoría de lámparas fluorescentes
Diseño de perfil bajo
Adecuado para la instalación de luminarias integrales en luminarias huéspedes
Autonomía
1 y 3 horas de duración

Características

  • Certificación ENEC
  • Compatible con lámparas fluorescentes T5 y circuitos de alta frecuencia
  • Adecuado para balastos electrónicos y electromagnéticos
  • Baterías para altas temperaturas
  • Tiempo de carga de 24 horas
  • Indicador LED de carga
Cómo comprar a Eaton