Autónoma
Kit de conversión LED - Kit de conversión autónomo
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Kit de conversión LED - Kit de conversión autónomo

La gama de kits de conversión LED se ha diseñado para convertir la iluminación LED de la red eléctrica en iluminación de emergencia junto con módulos LED y equipos de control de LED. Es compatible con la mayoría de controladores de LED de corriente constante atenuables y no atenuables para configuraciones linealeso de áreas, además de para uso como luz empotrada descendente. También se puede utilizar con equipos de control de LED de salida fija normal o con atenuación de entre 2,5 W y 4,1 W de potencia de salida de emergencia.

La carcasa tiene un diseño muy reducido de 35x23x185 mm, por lo que resulta ideal para luminarias LED compactas en las que el espacio es limitado. Esta gama está certificada conforme a la norma IEC61347-2-7, lo que permite que las luminarias convertidas con el kit puedan cumplir fácilmente las disposiciones de la norma IED60598-2-22.

Todos los modelos disponibles se pueden programar mediante un puente para un funcionamiento de emergencia con una duración de 1 y 3 horas. El intervalo de tensiones de salida de entre 3 V CC y 180 V CC hace de esta gama de productos la opción ideal para el control de la mayoría de módulos LED de los principales fabricantes de equipos de iluminación disponibles en el mercado actual.

Kit de conversión LED - Kit de conversión autónomo
Autonomía
Tiempo de funcionamiento seleccionable de 1 y 3 horas
Gama completa
Disponible para baja, media y alta tensión
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Fácil de instalar
  • Certificación ENEC
  • Para módulos de LED con una tensión directa de 3-180 V
  • Limitación de la potencia de salida y clasificación SELV
  • Gama de baterías en función de los modelos y la tecnología, con protección contra inversión de polaridad desde el conector de la batería
  • Apagado automático de la salida si la carga LED está fuera del intervalo
  • Carcasa de perfil bajo (35x23x185 mm)
  • Indicador de carga
  • Modelos de CGLine+ disponibles

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

El kit de conversión LED puede controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton