Autónoma
CrystalWay - Señalización autónoma de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CrystalWay - Señalización autónoma de salidas de emergencia

La señalización autónoma de salidas de emergencia CrystalWay es el estándar en luminarias estéticas y de alta calidad para la señalización de salidas de emergencia. Ofrece una amplia gama de opciones flexibles de montaje y un diseño moderno pero discreto que se adapta perfectamente a los edificios de oficinas modernos o a otros edificios comerciales en los que se requiere una estética cuidada.

Su estructura transparente y perfil bajo permiten integrarla a la perfección en la arquitectura circundante, además de ser perfectas para proyectos de cualquier envergadura. La guía de luz LED garantiza que el pictograma se ilumine uniformemente sin puntos resaltados, lo que hace que la luminaria tenga un acabado impecable conforme a la norma EN1838.

Esta gama de luminarias, con una vida útil de 10 años, tiene un diseño ecológico que cumple las últimas normas medioambientales. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación. 

CrystalWay - Señalización autónoma de salidas de emergencia
Diseño innovador
Luminaria estética con marco transparente
Visibilidad aumentada
Mayor visibilidad de la señal de salida para una evacuación más rápida y segura
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Tecnología innovadora de guiado de la luz LED
  • Alta luminancia >500 cd/m²
  • Función de brillo ajustable
  • Función de aviso incrementado con tecnología CGLine+
  • Batería de Li-Ion
  • Duración seleccionable entre 1h, 3h, 5h, 8h
  • Distancia de visibilidad de 20 m y 30 m
  • Grado de protección IP42
  • Montaje en pared o techo
  • Accesorios para aplicaciones empotradas y suspendidas
  • No se necesita reemplazar piezas de repuesto durante 10 años

Soluciones para cada aplicación

CrystalWay se suministra con todos los accesorios para el montaje en la pared y en el techo, con un juego de pictogramas. Esto satisface las necesidades de la mayoría de las situaciones de montaje y configuración de pictogramas, lo que reduce significativamente la complejidad de la planificación, la adquisición y el almacenamiento.

Para el montaje suspendido, en superficie o empotrado, así como para otros pictogramas (p. ej., montaje en pared a 90°) se dispone de juegos de accesorios que permiten una mayor variedad de aplicaciones y la integración sencilla de CrystalWay en las más diversas situaciones de montaje.

Montaje en superficie en pared
Montaje en superficie de techo
Kit de suspensión
Montaje empotrado con tapa
Montaje tipo bandera
Montaje empotrado (sin tapa)

Acabado impecable y perfecta iluminación homogénea del pictograma

La gama CrystalWay está desarrollada para proporcionar el mejor acabado de su clase para una señalización de salida de emergencia que también cumple los últimos estándares y normativas; además, utiliza la tecnología LED Lightguide y un marco altamente transparente para ofrecer un acabado impecable.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias CrystalWay pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Productos diseñados a medida para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto

Personalización de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotradas de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación

Personalización de los pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

Cómo instalar Crystalway

Vea este breve vídeo para aprender lo simple y fácil que es instalar CrystalWay.

Fácil de probar y configurar

Realice pruebas manuales y configure el nivel de salida de luz en modo de conexión a la red eléctrica (30 %, 70 % o 100 %).
Cómo comprar a Eaton