Autónoma
FlexiTech ED - Señal de salida autónoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FlexiTech ED - Señal de salida autónoma

FlexiTech facilita tus trabajos y proyectos diarios gracias a una gama fácil de gestionar y completa. FlexiTech ED es una solución de una sola caja que tiene una base de montaje doble única, y una serie de otras características inteligentes que aseguran que todo lo necesario para una fácil instalación está en ... ¡una sola caja!

De una o dos caras, montado en la pared o en el techo y cualquiera que sea la dirección de la flecha, FlexiTech ED cumplirá todas sus expectativas sin accesorios adicionales. La iluminación homogenea del pictograma y la funcionalidad opcional de Visibilidad Incrementada harán aún más visible la señal de salida y una evacuación más segura.

El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

FlexiTech ED - Señal de salida autónoma
Solución integral
Un producto con multiples configuraciones
Visibilidad aumentada
Mayor visibilidad de la señal de salida para una evacuación más rápida y segura
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Iluminación homogenea
  • Alta luminosidad con contraste del color en blanco >500 cd/m²
  • Nivel de luz configurable en modo de red
  • Funcionalidad de visibilidad aumentada con tecnología CGLine+
  • Batería LifePo
  • Duración seleccionable entre 1, 2, 3 y 8 horas
  • Distancia de visibilidad de 20 m
  • Grado de protección IP43
  • Nuevo sistema DUAL: un producto para montaje en pared o techo
  • Dispositivos de una o dos caras
  • Accesorio para la instalación empotrada en el techo
  • No se necesita reemplazar piezas de repuesto durante 10 años con CGLine+

Hacemos de la iluminación de emergencia un juego de niños

Nuevo sistema DUAL

El nuevo sistema patentado DUAL permite que el panel se monte fácilmente en la carcasa base. Se puede empotrar en la pared o el techo sin necesidad de accesorios adicionales.
FlexiTech ED with DUAL innovation from wall to ceiling position

Diseño moderno y flexible

La gama FlexiTech se adapta a varios tipos de edificios gracias a un diseño sencillo, a una carcasa esbelta y a sus superficies limpias. Su diseño flexible facilita el día a día de sus instalaciones y proyectos con múltiples configuraciones en una sola caja, con accesorios para una mejor integración y una innovadora placa base para instalaciones rápidas.
FlexiTech ED wall surface mounting
Montaje de superficie en pared
FlexiTech ED ceiling surface mounting
Montaje de superficie en techo
FlexiTech ED ceiling recessed mounting with accessory
Montaje empotrado en el techo con accesorio adicional

6 innovaciones que hacen que FlexiTech sea más fácil de instalar

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Agujeros ranurados para una rápida fijación y un fácil ajuste

2. Bloques de bornes sin tornillos con doble conexión

3. Placa base transparente con un gran espacio de trabajo para facilitar la instalación y la sustitución de los productos existentes

4. 9 entradas de cables en goma, sin partes plásticas que se rompan al acceder por la parte de atrás

5. Nivel de burbuja para una perfecta alineación horizontal

6. Posibilidad de montaje directo en cajas eléctricas ( Ø 67 mm)

Caja todo en uno

Un producto con múltiples configuraciones Esto facilita la cotización, el pedido y la gestión de las existencias. Así, el instalador no necesita anticipar la configuración exacta del edificio (dirección de la flecha, posición de montaje, etc.). Esta solución de caja única también evita el riesgo de que falten piezas en el lugar de trabajo.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias FlexiTech ED pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Productos diseñados a medida para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto

Personalización del color de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotrables de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss

Personalización de pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

Cómo comprar a Eaton