Autónoma
FlexiTech SE - Luminaria de seguridad autónoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FlexiTech SE - Luminaria de seguridad autónoma

FlexiTech facilita tus instalaciones y proyectos diarios gracias a una gama fácil de gestionar y completa. FlexiTech SE es una luminaria de seguridad moderna y flexible que ofrece un rendimiento de iluminación eficiente y se adapta a la mayoría de las aplicaciones. Su placa base transparente tiene un conjunto de varias características inteligentes que aseguran una fácil instalación.

FlexiTech SE está optimizado para la iluminación de rutas de evacuación ofreciendo un buen espacio entre las luminarias. Para otro uso, la lente opcional proporciona una distribución diferente de la luz. La versión estanca también está disponible con una estética idéntica.

El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

FlexiTech SE - Luminaria de seguridad autónoma
Desempeño de la iluminación
Eficiente espaciado entre las luminarias y una potente salida de luz
Diseño moderno y flexible
Mínimos detalles técnicos, superficies limpias y carcasas esbeltas
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Desde 150 lm a 600 lm @ 1 h
  • Tecnología CGLine+
  • Nivel de luz configurable en modo de red
  • Batería LifePo
  • Duración seleccionable entre 1, 1.5, 2 y 3 horas
  • Grado de protección IP43 y IP65 con idéntica estética
  • Distribución optimizada para la iluminación de la ruta de evacuación
  • Lente opcional para proporcionar una distribución diferente de la luz
  • Accesorio para la instalación empotrada
  • No se necesita reemplazar piezas de repuesto durante 10 años con CGLine+

Hacemos de la iluminación de emergencia un juego de niños

Diseño moderno y flexible

La gama FlexiTech se adapta a varios tipos de edificios gracias a un diseño sencillo, a una carcasa esbelta y a sus superficies limpias. Su diseño flexible facilita el día a día de sus trabajos y proyectos con un solo producto para múltiples duraciones, idéntica estética en versión estanca, accesorios para una mejor integración y una innovadora placa de base para instalaciones rápidas.
FlexiTech SE wall surface mounting
Montaje de superficie en pared
FlexiTech SE ceiling surface mounting
Montaje de superficie en techo
FlexiTech SE ceiling recessed mounting
Montaje empotrado en techo pared con accesorio adicional

6 innovaciones que hacen que FlexiTech sea más fácil de instalar

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Agujeros ranurados para una rápida fijación y un fácil ajuste

2. Bloques de bornes sin tornillos con doble conexión

3. Placa base transparente con un gran espacio de trabajo para facilitar la instalación y la sustitución de los productos existentes

4. 9 entradas de cables en goma, sin partes plásticas que se rompan al acceder por la parte de atrás

5. Nivel de burbuja, para una perfecta alineación horizontal

6. Posibilidad de montaje directo en cajas eléctricas ( Ø 67 mm)

Resolución umínica eficiente

FlexiTech SE está optimizado para la iluminación de rutas de evacuación, ofreciendo un eficiente espaciado entre las luminarias y una potente salida de luz. Se adapta a la mayoría de las aplicaciones. Para otro uso, la lente óptica podría ser fácilmente reemplazada por uno opcional que proporcione una distribución de luz diferente.

De manera sencilla, es la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias FlexiTech ED pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Productos diseñados a medida para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto

Personalización del color de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotrables de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Cómo comprar a Eaton