Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed SL - Luminaria de seguridad autónoma

GuideLed SL es una gama de luminarias de seguridad autónomas con un diseño exclusivo e innovador que utiliza tecnología LED. La sofisticada electrónica y la larga duración de las baterías de iones de litio proporcionan una importante autonomía de hasta 8 horas en caso de emergencia.

Esta gama presenta una iluminación uniforme y simétrica óptima para espacios antipánico abiertos, así como una distribución asimétrica de la luz para las vías de evacuación. Puede elegir entre modelos de instalación en superficie o empotrados, en función de sus necesidades.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

GuideLed SL - Luminaria de seguridad autónoma
2 ópticas diferentes
Para la iluminación de rutas de evacuación o de habitaciones
Respetuoso con el medio ambiente
Tecnología de batería de iones de litio con fuente de luz LED
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Rendimiento lumínico de hasta 210 lm
  • Duración seleccionable de 1, 3 y 8 horas
  • Batería de iones de litio
  • Tecnología CGLine+
  • Uso universal para funcionamiento con o sin mantenimiento
  • Grado de protección IP41
  • Hay disponibles modelos de superficie y empotrables

Elija entre empotrado o de superficie

La versión empotrada casi enrasada de GuideLed SL permite una integración compacta en la arquitectura del edificio.
GuideLed SL empotrada
GuideLed SL de superficie

Cumple los requisitos de los equipos de seguridad de iluminación

De acuerdo con la norma EN 1838, el nivel requerido de iluminancia en los equipos de seguridad, como puestos de primeros auxilios o equipos contra incendios, es de 5 lx medidos verticalmente. Con objeto de cumplir los requisitos de la norma EN 1838, las nuevas GuideLed SL 13851 y 13852 CGLine+ disponen de ópticas especiales para garantizar la iluminancia requerida de 5 lx verticalmente en una amplia zona.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias GuideLed SL pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton