Autónoma
GuideLed - Señalización autónoma de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed - Señalización autónoma de salidas de emergencia

Con GuideLed, se ha desarrollado una nueva generación de luminarias de señalización de salidas de emergencia que destaca especialmente por su superficie luminosa absolutamente homogénea y brillante. Esto es posible gracias a una nueva tecnología de guías luminosas. Además, GuideLed también llama la atención por su diseño, con una funcionalidad práctica sin uniones atornilladas visibles y con una construcción muy plana.

La amplia variedad de versiones disponibles hace que la luminaria de señalización de salidas de emergencia GuideLed sea una solución muy versátil. Con distancias de visión de 20 m o 30 m, opciones de una o dos caras, y numerosos tipos de montaje, son ideales para una gran variedad de tamaños de salas y aplicaciones.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Guía de luz LED
Señal de salida perfectamente iluminada
Respetuoso con el medioambiente
Tecnología de batería de iones de litio con fuente de luz LED
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Distancia de visibilidad de 20 m y 30 m
  • Alta luminancia de >500 cd/m²
  • Función de brillo ajustable
  • Duración seleccionable de 1, 3 y 8 horas
  • Batería de iones de litio
  • Opciones de montaje versátiles: pared, techo, empotrada o suspendida
  • Tecnología CGLine+
  • Uso universal para funcionamiento con o sin mantenimiento

Los distintos tipos de instalación hacen de la GuideLed un dispositivo todoterreno

Con su amplia gama de productos y una gran variedad de pictogramas, GuideLed ofrece la solución perfecta para cada espacio y situación. GuideLed se suministra de serie en un discreto color gris claro. 

Previa solicitud, pueden suministrarse otros colores, así como pictogramas especiales individuales, adaptados a la arquitectura respectiva.

Techo
Suspensión de tubo colgante
Empotrado en techo
GuideLed self contained emergency light exit sign suspended, surface mounted on the ceiling
Suspensión de alambre
GuideLed self contained emergency light exit sign recessed into a wall
Empotrado en pared
Suspensión de alambre empotrado

Diseño ejemplar basado en tecnología revolucionaria

Las señales de salida tienen que ser visibles para proporcionar orientación en caso de emergencia. Además, deben ser lo suficientemente discretas para que combinen con la arquitectura. Independientemente de que la luminaria se instale en la pared o se suspenda de forma libre, ambos modelos de GuideLed destacan por su clara funcionalidad sin uniones roscadas visibles y por su insuperable diseño plano. El montaje en la pared resulta especialmente discreto con una altura de montaje de solo 14 mm.

Construcción modular y fácil instalación

La construcción modular y las conexiones a presión reducen considerablemente el trabajo de instalación. Un proceso de trabajo en dos pasos ha demostrado ser muy práctico: en primer lugar, se instala el juego de montaje, se conecta el cable de red y se establece la dirección. Cuando el polvo se haya asentado, conecte el pictograma con los terminales de fijación a presión y, simplemente, encaje el conjunto de montaje. ¡Eso es todo!

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias GuideLed pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Diseño ejemplar por dentro y por fuera

Exploded view of Eaton's versatile GuideLed emergency lighting exit sign
1. Tecnología LED Lightguide
Iluminación perfecta conforme a las normas, bajo consumo de energía y tecnología LED para una mayor seguridad con una vida útil de 50 000 horas.
2. CGLine+ electrónica LED
Se puede utilizar para el modo de mantenimiento y sin mantenimiento con prueba de funcionamiento totalmente automático (semanal) o prueba de duración (cada 6 meses). Retardo de 1 minuto para pasar al funcionamiento normal después del restablecimiento de la red. La función de bloqueo impide la descarga involuntaria durante los tiempos de inactividad (a través del controlador web CGLine+)) . Monitorización central cómoda y práctica en combinación con el controlador web CGLine+ o el software de visualización CG Vision.
 
3. Tecnología de conexión optimizada
Amplias áreas de inserción para una instalación sin problemas, junto con el equipamiento necesario para el paso del cable de la red, terminales dobles con tensión del bus CGLine y 4 terminales de cable.
 
4. Pantalla y unidad de prueba
Botón de prueba para la activación manual de la prueba de funcionamiento y la prueba de duración, análisis sencillo de fallos con LED bicolor (fuente de luz de carga o fallo de batería), indicación de estado (funcionamiento, prueba de funcionamiento y prueba de duración) y nivel de atenuación ajustable en el funcionamiento de red (100 %, 30 % y 10 %).
 
5. Innovadora tecnología de iones de litio
Gran capacidad con un diseño compacto, 1 versión para funcionamiento de iluminación de emergencia de 1, 3 y 8 horas, sin efecto memoria,  respetuoso con el medio ambiente (sin metales pesados y con un proceso de carga optimizado energéticamente gracias a la baja autodescarga), y montaje a presión y contactos enchufables protegidos contra la polaridad inversa fáciles de sustituir.

Tecnología Lightguide para una iluminación perfecta

La tecnología Lightguide, altamente desarrollada, convierte la densidad luminosa concentrada del LED en una superficie absolutamente uniforme y brillante con más de 500 cd/m² de luminancia en la zona blanca. De esta forma, la señal de salida siempre permanece bien visible, incluso en caso de mala visibilidad o en ambientes luminosos.

A pesar de los excelentes valores fotométricos, la nueva tecnología Lightguide con sus LED especialmente eficientes consume hasta un 70 por ciento menos de energía en comparación con las antiguas luminarias de señalización de evacuación que utilizan lámparas fluorescentes.

Señal de evacuación mal iluminada
Iluminación GuideLed de Eaton

Personalización de pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señales de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

Cómo comprar a Eaton