Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Halo-Pack 2 - Luminaria de seguridad autónoma

Halo-Pack 2 es una luz LED de emergencia empotrada descendente, con un perfil ultrabajo, que proporciona una iluminación de emergencia discreta en aquellos lugares donde la estética y la fiabilidad son de suma importancia. Ideal para oficinas y otros espacios abiertos de edificios comerciales, la Halo-Pack 2 ofrece buenos resultados con grandes espacios de separación de hasta 12,5 m y un diseño enrasado que se integra en la mayoría de los entornos.

Su instalación en un techo existente es rápida y sencilla, e incluye una placa adaptadora opcional de serie para utilizarla en aplicaciones de retroadaptación o en techos con poca profundidad. Al utilizar la última tecnología de LED, Halo-Pack 2 ofrece hasta 50 000 horas de vida útil, lo cual reduce el mantenimiento requerido.

Esta gama de luminarias autónomas LED está diseñada para un funcionamiento no permanente durante 3 horas.

Halo-Pack 2 - Luminaria de seguridad autónoma
LED de larga duración
Hasta 50 000 horas de vida útil para un mantenimiento reducido
Diseño discreto
Empotrada y redonda para satisfacer las necesidades de arquitectos
Fácil instalación
Pinzas de retención de resorte para instalación en superficie

Características especiales

  • Rendimiento lumínico de 170 lm
  • Separación máxima de hasta 12,5 m
  • 3 h de duración
  • Batería de NiMH respetuosa con el medioambiente
  • Funcionamiento sin mantenimiento
  • Montaje empotrado en el techo
  • Apto tanto para techos rígidos como para techos de cartón yeso y placas prefabricadas

Bajo coste total de propiedad sin comprometer la estética.

Halo-Pack 2 combina un mantenimiento mínimo, un consumo reducido de energía y una estética adecuada para satisfacer las diversas necesidades de un edificio.

Acabado perfecto

Para reacondicionamientos y/o aplicaciones en techos poco profundos con poco espacio libre disponible, se incluye de serie una placa adaptadora opcional.

Fácil instalación

Halo-Pack 2 está equipado con abrazaderas de retención de resorte para su instalación en superficie (instalación desde debajo del techo). La conexión a la red eléctrica es fácil y rápida gracias a una toma plug and play.
Cómo comprar a Eaton