Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

i-P65+ - Luminaria de seguridad autónoma

i-P65+ se ha desarrollado específicamente para satisfacer los requisitos de los entornos industriales. Con una combinación de LED de alta eficiencia y ópticas especiales, ofrece un rendimiento óptimo en una amplia variedad de usos. La construcción de la carcasa cuenta con un grado de protección IP65 y resistencia a impactos IK08, lo que la convierte en la solución ideal para las condiciones ambientales del sector industrial.

Los componentes fotométricos y electrónicos, incluidas las baterías, están diseñados para funcionar con fiabilidad a temperaturas ambiente constantes de hasta 40 °C. Por lo tanto, estas luminarias se pueden utilizar perfectamente en naves en las que las máquinas o los procesos generan altas temperaturas. Gracias a la alta potencia lumínica, incluso funcionando con batería, la i-P65+ también es adecuada para usos en los que se requiere más de 1 lx, como es el caso de las zonas de alto riesgo.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

i-P65+ - Luminaria de seguridad autónoma
Robustez
Grado de protección IP65 y resistencia al impacto IK08
ALTO RENDIMIENTO
Diseñada para techos altos y máximo espaciado
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Alto rendimiento lumínico de hasta 900 lm para grandes espaciados entre los equipos y techos altos
  • 2 versiones: lente simétrica y reflector asimétrico
  • 1 y 3 horas de duración
  • Tecnología CGLine+
  • Diseño robusto: IP65 e IK08
  • Carcasa de policarbonato o aluminio
  • Cumple con los requisitos APPCC de la ley sobre alimentos

Alto grado de protección contra agua, polvo e impactos

La gama i-P65+, que debe su nombre a la protección contra los posibles impactos en su envolvente y altos grados de humedad y agua y que impulsó el desarrollo de la gama IP65, también cuenta con resistencia al impacto IK08, por lo que resulta adecuada para zonas con altos niveles de humedad, polvo y, en general, áreas en las que se requiere una construcción robusta.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias i-P65+ pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Mantenimiento de los alimentos para su consumo de forma segura

La gama i-P65+ se ha creado pensando en la industria alimentaria, cumpliendo con los estándares APPCC de seguridad y calidad.

Desarrollada específicamente para cumplir los requisitos de entornos industriales

Óptica de lente para grandes espacios abiertos

La óptica de la lente del modelo i-P65+ L emite una distribución de luz casi cuadrada sobre una superficie muy amplia.

Esto la hace especialmente adecuada para grandes espacios donde no se puede definir una vía de evacuación fija debido a los cambios de uso, lo que significa que debe iluminarse toda la zona.

Una separación máxima de hasta 24 m entre luminarias reduce el número de puntos de luz necesarios. Un alcance de hasta 17 m permite el montaje en las alturas habituales.

iP65+ Thin, tall spaces (down)
iP65+ Large, open spaces lens

Solución de reflector para espacios extremadamente altos y estrechos

La solución de reflector del modelo i-P65+ H se ha desarrollado especialmente para alturas de montaje extremas en combinación con vías de evacuación estrechas. Por ejemplo, en aplicaciones de estanterías de gran altura, en las que en caso de una distribución errónea de la luz se distribuye más luz en las estanterías que para la seguridad a lo largo de las vías de evacuación.

Alturas de montaje de hasta 35 m y distancias entre luminarias de hasta 24 m, lo que reduce el número de luminarias necesarias, así como los costes de instalación y funcionamiento.

iP65+ Large, open spaces lens (down)
iP65+ Tall, thin spaces lens
Cómo comprar a Eaton