Autónoma
Matrix CGLine+ - Señalización adaptativa y autónoma de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Matrix CGLine+ - Señalización adaptativa y autónoma de salidas de emergencia

Matrix CGLine+ es una luminaria de señalización de evacuación adaptativa que permite ajustar en tiempo real las vías de salida en función de la naturaleza y la ubicación de un peligro. Matrix CGLine+ puede ajustar la dirección de la flecha que se visualiza, con el objetivo de mejorar la velocidad y seguridad de las evacuaciones de emergencia en edificios comerciales.

La luminaria puede funcionar durante 1 y 3 horas. Está disponible con los grados de protección IP42 e IP65 para poder utilizarla en condiciones interiores normales, así como en zonas con un mayor nivel de suciedad y humedad.

La función completa de Matrix se utiliza en combinación con el sistema AE CGLine+. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Matrix CGLine+ - Señalización adaptativa y autónoma de salidas de emergencia
Visibilidad aumentada
Mayor visibilidad de la señal de salida para una evacuación más rápida y segura
Evacuación adaptativa
La luminaria puede cambiar su señalización en función del evento
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Una nueva "evacuación adaptativa" con la tecnología CGLine+
  • Distancia de visibilidad de 20 m
  • Alta luminancia de > 1000 cd/m²
  • Batería de iones de litio
  • Duración seleccionable: 1 hora y 3 horas
  • Grado de protección IP42 e & IP65
  • Instalación en pared
  • Conforme a las normas europeas de iluminación de emergencia
  • Certificación ENEC

De la vía de evacuación estática a la adaptativa

Historia de éxito: Teatro Barceló

Conozca la innovadora señal de salida Matrix CGLine+ con evacuación adaptativa

La señal de salida Matrix CGLine+ puede mostrar una flecha en cualquiera de las cuatro direcciones. También tiene la capacidad adicional de desplazarse de un lado a otro para aumentar su impacto visual entre la población en general y ayuda a alertar a las personas con problemas de audición.

Si ocurriera lo peor y una vía específica estuviera cerrada o bloqueada, o fuera peligrosa, también puede mostrar una cruz roja. Esto la convierte en una potente herramienta cuando las medidas de contención son la opción más segura. En una emergencia de este tipo, no solo llevará a los ocupantes a un lugar seguro, sino que también los mantendrá allí.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Matrix CGLine+ pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton