Autónoma
Micropoint 2 High Output - Luminaria de seguridad autónoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 High Output - Luminaria de seguridad autónoma

Micropoint 2 High Output es una luz LED empotrada descendente de altas prestaciones, diseñada para su uso como iluminación de emergencia de espacios antipánico y vías de evacuación en áreas con techos altos. Cumple los requisitos para lugares de alto riesgo, como áreas de refugio para discapacitados, salas de fábricas, cocinas, salas de primeros auxilios, salas de tratamiento y áreas de recepción, y puede alcanzar una potencia lumínica media de 10,8 lux cuando se utiliza para la iluminación de vías de escape. 

Al igual que el resto de la gama Micropoint 2, la facilidad de instalación, el consumo reducido de energía y las necesidades mínimas de mantenimiento reducen el coste total de propiedad sin sacrificar rendimiento ni estética.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Micropoint 2 High Output - Luminaria de seguridad autónoma
Alto rendimiento
10,8 lux en una aplicación de vía de evacuación
Diseño discreto
Empotrada y redonda para satisfacer las necesidades de arquitectos
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Rendimiento lumínico de 298 lm
  • Separación máxima de hasta 22,7 m a una altura de 14 m
  • LED de alta eficiencia
  • 3 h de duración
  • Grado de protección IP44
  • Montaje empotrado en el techo
  • Diseñada para todas las aplicaciones interiores empotradas de alto riesgo
  • Tecnología CGLine+

Seguridad en espacios altos

La familia High Output, una extensión de la gama Micropoint 2, alcanza nuevas cotas. Diseñada para aplicaciones en techos altos y zonas de alto riesgo, cumple con los requisitos de la norma EN1838.

Fácil instalación

Equipada con pinzas de retención de resorte, la Micropoint 2 High Output ofrece una instalación simple para un acabado perfecto y discreto.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Micropoint 2 High Output pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton