Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 - Luminaria de seguridad autónoma

Micropoint 2 es una luminaria de emergencia de alto rendimiento para montaje empotrado que utiliza lo último en tecnología LED y tecnología óptica para ofrecer una luminaria discreta, de alta calidad y alto rendimiento para uso en interiores.

El innovador diseño óptico de la luminaria Micropoint 2 utiliza eficazmente la luz LED para ofrecer una iluminación de emergencia antipánico distribuida de manera uniforme, tanto en vías de evacuación como en áreas abiertas, al tiempo que mejora el rendimiento y reduce el consumo de energía eléctrica. Los niveles de luz preestablecidos se pueden ajustar en el modo de mantenimiento para que funcione como luz de seguridad mediante un botón sensible al tacto situado en la superficie de la luminaria.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Óptica innovadora
2 ópticas diferentes para vías de evacuación o áreas abiertas
Diseño discreto
Empotrada y redonda para satisfacer las necesidades de arquitectos
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • LED y lente de alta eficiencia
  • Rendimiento lumínico de hasta 153 lm
  • Separación máxima de hasta 19,6 m a una altura de 3 m
  • 3 h de duración
  • 4 niveles de iluminación preestablecidos en modo de mantenimiento
  • Grado de protección IP44
  • Montaje empotrado en el techo
  • Versátil y multifuncional (vías de evacuación y áreas abiertas)
  • Tecnología CGLine+

Bajo coste total de propiedad sin comprometer la estética.

Micropoint 2 Recessed combina un mantenimiento mínimo, un consumo reducido de energía y una estética adecuada para satisfacer las diversas necesidades de un edificio.

Fácil instalación

Equipada con pinzas de retención de resorte, la Micropoint 2 ofrece una instalación simple para un acabado perfecto y discreto.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Micropoint 2 pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton