Autónoma
Micropoint 2 Surface - Luminaria de seguridad autónoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 Surface - Luminaria de seguridad autónoma

Micropoint 2 Surface es una luminaria de emergencia de alto rendimiento para montaje en superficie que utiliza lo último en tecnología LED y tecnología óptica para ofrecer una luminaria discreta, de alta calidad y alto rendimiento para uso en interiores.

El innovador diseño óptico de la luminaria Micropoint 2 utiliza eficazmente la luz LED para ofrecer una iluminación de emergencia antipánico distribuida de manera uniforme, tanto en vías de evacuación como en áreas abiertas. Los niveles de luz preestablecidos se pueden ajustar en el modo de mantenimiento para que funcione como luz de seguridad mediante un botón sensible al tacto situado en la superficie de la luminaria.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Óptica innovadora
2 ópticas diferentes para la vía de evacuación y área abierta
Modo de mantenimiento
4 niveles de iluminación preestablecidos para iluminación de seguridad
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • LED y lente de alta eficiencia
  • Rendimiento lumínico de hasta 145 lm
  • Separación máxima de hasta 19,1 m a una altura de 3 m
  • 3 h de duración
  • Grado de protección IP44
  • Primera base fija para una fácil instalación
  • Versátil y multifuncional (vías de evacuación y áreas abiertas)
  • Tecnología CGLine+

Primera base fija para una fácil instalación

Lista para montarse en la primera fijación, la base de la Micropoint 2 Surface está diseñada para ser fácil de instalar.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Micropoint 2 Surface pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton