Autónoma
NexiTech LED - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NexiTech LED - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia

El estilo moderno, la simplicidad de las formas y las superficies de alta calidad convierten a la unidad NexiTech LED en la solución ideal para cualquier contexto arquitectónico, mientras que la precisión de la mecánica y la sofisticada electrónica garantizan una fiabilidad sin igual. La última generación de fuentes de luz LED proporciona una distribución de la luz óptima y uniforme.

La amplia gama de accesorios permite instalar las unidades en una pared o en el techo, sobre una superficie o empotradas en interiores, además de en entornos hostiles gracias al kit de protección IP65. También se pueden utilizar como señalización de salidas de emergencia de una o dos caras, además de combinar las funciones de iluminación de salidas de emergencia y de seguridad en un solo producto.

Esta gama está formada por modelos permanentes y no permanentes, con versiones de 1/1,5/3 h de duración, con una potencia lumínica de entre 100 lm y 800 lm. El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Visibilidad aumentada
Mayor visibilidad de la señal de salida para una evacuación más rápida y segura
Fácil integración
Amplia gama de accesorios disponibles
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • 20 m o 30 m con panel de doble cara
  • Rendimiento lumínico de 100 a 800 lm
  • 1, 1.5 y 3 horas de duración
  • Funciones de seguridad y salida combinadas en una luminaria con accesorio de panel
  • Funcionalidad de visibilidad aumentada con tecnología CGLine+
  • Modo permanente y no permanente en todas las versiones
  • Montaje en pared o techo, instalación en superficie o empotrada
  • Grado de protección IP40 e IP65
  • Versión con iluminación de puerta

Gama flexible de señales de salida y opciones de seguridad para adaptarse a la aplicación

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Señal de salida de un solo lado

Pictograma de un solo lado detrás de un difusor transparente y pictograma para deslizar.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Panel de señalización de salida de doble cara

Panel de luz de borde con pictograma de doble cara para instalación en techo.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Panel de señalización de salida de doble cara con difusor opalino

Señalización de salida y funciones de iluminación de seguridad en un solo producto.

El accesorio adecuado en el momento adecuado

NexiLite Frame

Destacar el acabado superior

El marco de acabado de Eaton está diseñado para cuando se requiere un acabado superior.
NexiLite IP65 emergency lighting weatherproof variant without pictogram

Protección contra el agua y el polvo

Añada el kit de protección IP65 para los entornos más duros de humedad y partículas en suspensión.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Montaje discreto sobre ladrillo

Elija nuestra caja de empotrar para construcciones de obra tradicional para crear un acabado perfecto en ladrillo.

Iluminación de puertas

En la versión combinada para puerta, NexiTech LED ofrece 2 funciones en un solo dispositivo: señalización de salida e iluminación de seguridad.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias NexiTech LED pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Personalización de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotradas de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación

Personalización de pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señales de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Cómo comprar a Eaton