Autónoma
NexiTech LED - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Luminarias

Referencia Descripción
NEXI100-AT NexiTech LED 100lm 1h30 Autotest
NEXI100-AT-IP NexiTech LED 100lm 1h30 Autotest IP65
NEXI100-3H-AT NexiTech LED 100lm 3h Autotest
NEXI150-AT NexiTech LED 150lm 1h Autotest
NEXI150-AT-IP NexiTech LED 150lm 1h Autotest IP65
NEXI150-CGL NexiTech LED 150lm 1h30 CGLine+
NEXI150-CGL-IP NexiTech LED 150lm 1h30 CGLine+ IP65
NEXI150-3H-AT NexiTech LED 150lm 3h Autotest
NEXI150-3H-CGL NexiTech LED 150lm 3h CGLine+
NEXI150-3H-CGL-IP NexiTech LED 150lm 3h CGLine+ IP65
NEXI250-AT NexiTech LED 250lm 1h30 Autotest
NEXI250-AT-IP NexiTech LED 250lm 1h30 Autotest IP65
NEXI250-3H-AT NexiTech LED 250lm 3h Autotest
NEXI300-3H-CGL NexiTech LED 300lm 3h CGLine+
NEXI300-3H-CGL-IP NexiTech LED 300lm 3h CGLine+ IP65
NEXI400-AT NexiTech LED 400lm 1h30 Autotest
NEXI400-AT-IP NexiTech LED 400lm 1h30 Autotest IP65
NEXI400-CGL NexiTech LED 400lm 1h30 CGLine+
NEXI400-CGL-IP NexiTech LED 400lm 1h30 CGLine+ IP65
NEXI1000-CGL NexiTech LED 1000lm/1h 800lm/1h30 CGLine+
NEXI1000-CGL-IP NexiTech LED 1000lm/1h 800lm/1h30 CGLine+ IP65
NEXI-D-AT NexiTech LED Door 1h30 Autotest
   
NEXI1HIA-CGL NexiTech LED 1h IA CGLine+ IP40         
NEXI1HIACGLIP NexiTech LED 1h IA CGLine+ IP65         
NEXI3HIA-CGL NexiTech LED 3h IA CGLine+ IP40         
NEXI3HIACGLIP NexiTech LED 3h IA CGLine+ IP65         

Pictogramas y paneles 20 m

Referencia Descripción
NEXI-PLEX-20-DB Nexi Panel 20m Abajo/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-20-DD Nexi Panel 20m Abajo/Abajo, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-20-LR Nexi Panel 20m Izquierda/Derecha, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-20-UB Nexi Panel 20m Arriba/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-20-UU Nexi Panel 20m Arriba/Arriba, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-20-DB Nexi Panel Opal 20m Abajo/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-20-DD Nexi Panel Opal 20m Abajo/Abajo, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-20-LR Nexi Panel Opal 20m Izquierda/Derecha, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-20-UB Nexi Panel Opal 20m Arriba/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-20-UU Nexi Panel Opal 20m Arriba/Arriba, ISO Alta Unifor.
NEXI-PICTO-D Nexi Pictograma Abajo ISO de un solo lado 20m
NEXI-PICTO-L Nexi Pictograma Izquierda ISO solo lado 20m
NEXI-PICTO-R Nexi Pictograma Derecha ISO solo lado 20m
NEXI-PICTO-U Nexi Pictograma Arriba ISO de un solo lado 20m

Paneles 30 m

Referencia Descripción
NEXI-PLEX-DB Nexi Panel 30m Abajo/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-DD Nexi Panel 30m Abajo/Abajo, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-LR Nexi Panel 30m Izquierda/Derecha, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-UB Nexi Panel 30m Arriba/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEX-UU Nexi Panel 30m Arriba/Arriba, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-DB Nexi Panel Opal 30m Abajo/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-DD Nexi Panel Opal 30m Abajo/Abajo, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-LR Nexi Panel Opal 30m Izquierda/Derecha, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-UB Nexi Panel Opal 30m Arriba/En blanco, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXO-UU Nexi Panel Opal 30m Arriba/Arriba, ISO Alta Unifor.
NEXI-PLEXL-DB Nexi Panel 30m Abajo/En blanco, ISO Estándar Unifor. 
NEXI-PLEXL-DD Nexi Panel 30m Abajo/Abajo, ISO Estándar Unifor.
NEXI-PLEXL-LR Nexi Panel 30m Izquierda/Derecha, ISO Estándar Unifor. 
NEXI-PLEX-IP Nexi Panel 30m para IP65 versiones 7 stickers, ISO Estándar Unifor. 

Accesorios

Referencia Descripción
NEXI-FC Nexi Adaptador de falso techo
NEXI-FR Nexi Marco de acabado
NEXI-IP Nexi Kit de protección IP65
NEXI-RB Nexi Base empotrable de pared de obra
NEXI-WB45 Nexi Soporte de pared a 45° (IP40 / IP65)
EL-BR1 Nexi 90° Wall Bracket (IP40/IP65)
LUM10312 TLU Modo descanso y telemando de prueba

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de montaje: Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie / Empotrado | Soporte de Pared
Fuente de luz: LED no intercambiable
Material de carcasa: Policarbonato
Color de la carcasa: Blanco
Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Clase de protección: II
Grado de protección (IP): IP40 | IP65
Autonomía: 1h | 1h30 | 3h
Flujo luminoso en emergencia: 100lm a 800lm
Distancia de visualización: 20m | 30m con accesorio
Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): IK03 | IK07
Funcionamiento: Permanente / No permanente | No permanente
Tecnología: Auto-Test | CGLine+
Tipo de producto: Emergencias & Señalizaciones de salida
Cómo comprar a Eaton