Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Outdoor Wall - Luminaria de seguridad autónoma

Gracias a su resistente carcasa de aluminio fundido y su alto grado de protección (IP65), la luminaria de seguridad Outdoor Wall es especialmente adecuada para zonas industriales, aparcamientos subterráneos y túneles. La gama está diseñada para su instalación mural sobre las salidas de seguridad de los edificios, tanto en interiores como en exteriores.

Para uso en lugares con temperaturas ambiente bajas de hasta -20 °C, p. ej., en exteriores, esta luminaria también está disponible con un calentador de batería autorregulable.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Outdoor Wall - Luminaria de seguridad autónoma
Diseño especial
Para su instalación sobre puertas de salida y escaleras exteriores
Temperatura ambiente baja
Calentador de batería autorregulable para un uso a hasta -20 °C
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Rendimiento lumínico de 225 lm
  • Duración seleccionable de 1, 3 y 8 horas
  • Batería de iones de litio
  • Tecnología CGLine+
  • Grado de protección IP65
  • Robusta construcción de fundición a presión de aluminio
  • Instalación en pared

Alto grado de protección contra agua, polvo, frío e impactos

Outdoor Wall, con clasificación IP65, está diseñada para uso en interiores y exteriores con una cubierta de alta resistencia a los impactos y una carcasa de fundición a presión de aluminio. Existe un modelo opcional de calentador de batería autorregulable que hace que la luz de seguridad sea adecuada para temperaturas de hasta -20 °C.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Outdoor Wall pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton