Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planete & Ultraled 2000 - Luz de haz autónoma

La fuente de luz de alta intensidad (2000 lm) y los focos multidireccionales ofrecen una iluminación eficaz de las vías de evacuación largas o un alumbrado antipánico de grandes superficies con una elevada altura de instalación.

Planete & Ultraled 2000 son adecuadas para almacenes, industrias y superficies comerciales y deportivas de techos elevados. Sus reducidos pesos, los orificios de fijación y las puertas de acceso frontal con bisagras facilitan la instalación.

Esta gama de luminarias, con una vida útil de 10 años, tiene un diseño ecológico que cumple las últimas normas medioambientales. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Planete & Ultraled 2000 - Luz de haz autónoma
Potente
Rendimiento lumínico de 2000 lúmenes gracias a 2 focos LED
Larga duración
No es necesario sustituir piezas de repuesto durante 10 años
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Rendimiento lumínico de 2000 lm
  • 1 h de duración
  • Respetuosa con el medioambiente, de bajo consumo
  • Tecnología CGLine+
  • Grado de protección IP42 e IP65
  • Varias entradas de cable
  • Las ranuras con orificios de fijación y el reducido peso facilitan la instalación
  • Opciones de montaje en la pared, en el techo o empotrada

Luz de alta intensidad para grandes superficies con techos elevados

Con un difusor de luz integrado, el intenso haz LED de Planete y Ultraled 2000 está especialmente diseñado para el alumbrado de seguridad de emergencia antipánico para aplicaciones como salas de conciertos, almacenes, centros comerciales, plantas industriales y estadios.

Alto grado de protección contra el agua, el polvo y los impactos

Además de protección IP65, las gamas Planete y Ultraled 2000 ofrecen resistencia a los impactos IK07, por lo que resulta adecuada para zonas con altos niveles de agua y polvo, y para aquellas superficies en las que se requiere una construcción robusta.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Planete 2000 pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Productos diseñados a medida para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto

Personalización de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotradas de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación
Cómo comprar a Eaton