Autónoma
Planete 400 Tube - Luminaria de seguridad autónoma
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planete 400 Tube - Luminaria de seguridad autónoma

Planete 400 Tube es una luminaria de seguridad con mantenimiento, diseñada con un concepto de carcasa tubular. Encaja perfectamente con las tendencias de diseño de la iluminación general, y es muy valorada por su solidez y estanqueidad.

Su carcasa de policarbonato y acero inoxidable ofrece un grado de protección IP66/68, además de protección contra impactos.

Esta gama de luminarias, con una vida útil de 10 años, tiene un diseño ecológico que cumple las últimas normas medioambientales. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Planete 400 Tube - Luminaria de seguridad autónoma
Diseño puro
Carcasa robusta para entornos ambientales de alta humedad, polución o partículas en el ambiente propios de zonas industriales o también para un uso arquitectónico
Larga duración
No es necesario sustituir piezas de repuesto durante 10 años
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Rendimiento lumínico de 400 lm
  • 1 h de duración
  • Cara posterior opalina: electrónica y conexiones invisibles
  • Tecnología CGLine+
  • Robusta luminaria IP66/68 e IK10
  • Adecuada para entornos industriales o arquitectónicos
  • Respetuosa con el medioambiente, de bajo consumo

Alto grado de protección contra agua, polvo e impactos

Gracias al cuerpo del tubo de policarbonato, al tapacubos de acero inoxidable y a su diseño sellado, el Planete 400 Tube tiene la clasificación IP66/68 e IK10. Está especialmente indicada para fábricas, almacenes, aparcamientos subterráneos, talleres, túneles y edificios con diseños industriales.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Planete 400 Tube pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.
Cómo comprar a Eaton