Autónoma
SafeLite - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SafeLite - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia

Un producto, varias aplicaciones. SafeLite es una gama de luminarias antipánico y de vías de escape que también se puede utilizar para señalizar salidas de emergencia adquiriendo los juegos de pictogramas opcionales (que cumplen la norma ISO7010). Las carcasas están disponibles con dos opciones de protección IP (IP42 e & IP65), lo que convierte a las luminarias SafeLite en soluciones ideales para uso en interiores o en entornos industriales.

La amplia gama de accesorios disponibles (caja empotrada, base empotrada, difusor de doble cara y protector de cables) proporciona una mayor flexibilidad y facilidad de integración en el edificio.

Esta gama de luminarias LED autónomas está formada por modelos permanentes y no permanentes, con versiones de 1 y 3 h de duración, con una potencia lumínica de entre 60 lm y 300 lm.

SafeLite - Señalización autónoma de seguridad y de salidas de emergencia
Varias aplicaciones
Vía de evacuación, antipánico, señal de salida, 20 m o 30 m
Fuente de luz
Última generación de LED
Instalación
Amplia gama de accesorios disponibles

Características

  • Distancia de visibilidad de 20 m y 30 m
  • Salida de luz de entre 60 y 300 lm
  • 1, 2 y 3 horas de duración
  • Grado de protección IP42 e IP65
  • Instalación en superficie o empotrada
  • Un mismo aspecto y estilo en todo el edificio

Un producto, varias aplicaciones

SafeLite es una gama flexible que proporciona iluminación de seguridad, vías de evacuación o señales de salida a una distancia de visibilidad de 20 m y 30 m, con diferentes grados de protección y varias opciones de montaje.

Consiga un aspecto moderno y un estilo uniforme en todo el edificio

Debido a su naturaleza flexible, SafeLite se puede utilizar en toda la instalación en sus diversas formas, creando un acabado uniforme en todo el edificio.

Gama flexible de opciones de señalización de salidas de emergencia

Pared, una cara, distancia de visibilidad de 20 m
Pared, una cara, distancia de visibilidad de 30 m
Techo, cono difusor de doble cara

Accesorios adaptados a las necesidades de instalación

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

Para la integración perfecta en el edificio

Elija entre la base empotrada de Eaton o la caja para una perfecta integración de SafeLite en los edificios.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Protección contra impactos en áreas muy transitadas

Aumente la protección de SafeLite contra los impactos directos con la rejilla protectora.

Fácil montaje de una luminaria SafeLite con base empotrada

Cómo comprar a Eaton