Autónoma
Velos - Señalización autónoma de salidas de emergencia
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Velos - Señalización autónoma de salidas de emergencia

Velos es una gama de luminarias para la señalización de salidas de emergencia diseñada y equipada con soluciones técnicas que hacen que sea idónea para una amplia variedad de usos. Gracias a la selección de etiquetas para las señales de salida de emergencia, la gama Velos es adecuada para satisfacer los requisitos de iluminación de salidas de emergencia en distintos lugares, como oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales y usos comerciales generales.

Una gama completa de accesorios, como la base empotrada para su instalación en falsos techos, base lateral y trasera, así como opciones para su instalación en suspensión, brindan una gran variedad de posiciones de montaje. Velos está equipada con una fuente de luz LED que ofrece una iluminación excelente y uniforme de la leyenda en cumplimiento de los requisitos que establece la norma EN1838.

El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Opciones de montaje versátiles
Pared, techo, suspendido, empotrado y lateral
Fuente de luz
Tira de LED con una larga vida útil
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características especiales

  • Distancia de visibilidad de 30 m y 40 m
  • 1, 1,5 y 3 horas de duración
  • LED con una larga vida útil
  • Función de brillo ajustable
  • Instalación en pared, techo, empotrada, suspendida o lateral
  • Gama completa de pictogramas
  • Tecnología CGLine+

Iluminación óptima

La nueva placa de señalización de salida utilizada en Velos convierte la alta luminosidad del LED en una superficie iluminada con brillo homogéneo, por lo que la señal de evacuación siempre es fácilmente reconocible incluso en condiciones de poca visibilidad o en entornos luminosos.

Simplemente, la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias Velos pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Personalización de la pintura

La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.

Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.

  • Luminarias de emergencia autónomas de colores
  • Bases empotradas de colores
  • Sistemas específicos de integración o fijación

Personalización de pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señales de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Cómo comprar a Eaton