Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

LED W270 y W276 - Lámpara portátil autónoma

Las lámparas portátiles LED W270 y W276 combinan, por un lado, una sólida estructura fabricada con plástico resistente a impactos y, por otro, la eficaz y potente tecnología LED. Resulta especialmente útil como proyector de búsqueda gracias a su cono de luz enfocada y su largo alcance. 

El modelo W270 incluye un cargador externo para reducir el peso de la luminaria, mientras que el modelo W276 está equipado con un cargador integrado. La función de parpadeo en combinación con el disco difusor rojo o naranja también permiten utilizarlas como luces de señalización fiables.

Esta gama tiene dos funciones de iluminación diferentes: haz principal de hasta 330 lm y distribución limitada del haz, por lo que se puede emplear como luz de búsqueda o para iluminar zonas desde largas distancias. También incluye una luz de trabajo que proporciona luz difusa con una duración de hasta 14 h (versión de 4 Ah) o de 27 h (versión de 7 Ah).

LED W270 y W276 - Lámpara portátil autónoma
Fuente de luz
3 LED de alta potencia con reflector óptico de distribución estrecha
Dos modos
"Eco": mayor duración de la batería, "Boost" (reforzado): mayor flujo luminoso
Cargador
Cargador externo o integrado

Características especiales

  • "Modo" Boost (reforzado): Rendimiento lumínico de 330 lm 6 h de duración con batería de 7 Ah (3,5 h con batería de 4 Ah)
  • "Modo" Eco: Rendimiento lumínico de 240 lm 9 h de duración con batería de 7 Ah (5,5 h con batería de 4 Ah)
  • Luz auxiliar: Rendimiento lumínico de 65 lm para 27,5 h de duración con batería de 7 Ah (14 h con batería de 4 Ah)
  • Salida del haz principal configurable
  • Función de luz intermitente
  • Largo alcance de hasta 50 m a 1,5 lx de iluminancia
  • Construcción robusta
  • Grado de protección IP54

Alumbran el camino para proporcionar seguridad en áreas oscuras y mal iluminadas

Las luminarias portátiles autónomas son la herramienta ideal para los servicios de seguridad, control e inspección. Tienen una intensidad de luz extremadamente alta, y se caracterizan por la funcionalidad de la luz de emergencia y la luz que emiten.

Recoger y salir: no tiene que preocuparse por la carga

La W270 LED se suministra con un robusto soporte de carga que garantiza la carga completa de la luz de emergencia y la mantiene lista para utilizarse en cualquier momento.
W270 LED Charging Unit
Cómo comprar a Eaton