Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptor de carga & Envolvente de dispositivos de control

Terminales tipo K de xEffect

El borne de conexión modular consiste en una combinación de varios bloques de bornes de gran estabilidad. Se utiliza para conectar dos o más conductores, como cables, tiras de cobre flexibles o barras de cobre, dentro de un armario eléctrico o panel de control. Hay disponible una amplia gama de serie en 6 tamaños de marco de 40 a 1000 A. Accesorios opcionales como protección de los dedos IP2X o kits de transformación completan la gama de productos.
sección transversal
de 10 mm² a 3 x 240 mm²
intensidad asignada de empleo
hasta 1000 A
grado de protección
IP2X

Características Principales

  • Tecnología probada: Cada uno de los terminales de la serie se basa en características de diseño probadas sobre el terreno

Flexible y seguro

Gracias a su diseño modular, la cubierta de protección IPK para los terminales tipo K xEffect de Eaton ofrece la máxima flexibilidad en combinación con la protección IP2X. Las cubiertas de protección de contactos son resistentes al calor hasta 105 ° C y amplían nuestra probada gama de tapas protectoras de bloques de bornes para los tamaños K95 a K2X240. La innovadora estructura laminar facilita la instalación precisa de las cubiertas, lo que es especialmente importante a la hora de ampliar o modernizar los sistemas existentes. Gracias a su diseño flexible, la cubierta de protección de contactos puede utilizarse en el lado de entrada y en el de salida, según sea necesario.

Desarrollado para su uso en sistemas de distribución de energía de baja tensión

Gracias a su extraordinaria estabilidad y robustez, los bornes xEffect de tipo K pueden utilizarse como terminales de alimentación o de salida en sistemas de distribución de baja tensión según la norma IEC/EN 61439-2. Por ejemplo, se utilizan en nuestros sistemas de distribución xEnergy Safety Ci con una resistencia al cortocircuito de hasta 50 kA (en combinación con los interruptores automáticos NZM).

Instalación rápida y fácil

Los conductores de cobre o aluminio pueden introducirse fácil y rápidamente en los bornes de la caja desde arriba y no necesitan doblarse.

El futuro empieza ahora. Interruptor automático NZM: compacto, fiable e innovador

Con solo cuatro tamaños de bastidores, la serie de interruptores automáticos NZM de Eaton cubre corrientes nominales de 20 a 1600 A. Además, están perfectamente combinados entre sí y satisfacen las exigencias de una amplia gama de aplicaciones. Hemos analizado detenidamente lo que los clientes realmente buscan y hemos diseñado el producto en consecuencia. Destaca, por ejemplo, la amplia gama de accesorios, que se pueden montar individualmente y se instalan con facilidad. En combinación con los terminales tipo K de Eaton, los interuptores automáticos NZM son la solución ideal para aplicaciones de distribución de energía que cumplen con los más altos estándares.
Especificaciones

Detalles técnicos

IEC/EN 60947
1, 3, 4, 5 polos
Conductores redondos - conductores sectoriales - conductores planos
Apto para cables de cobre y aluminio
Intensidades asignadas de empleo hasta 1000 A
Ui = 1000 V AC
Grado de protección IP con tapas protectoras: IP2X
Grado de protección IP sin tapas protectoras: IP10
Carcasa de Duroplast; cubierta de policarbonato; cubierta de protección IPK de poliamida
K95 hasta 160 A
K150 hasta 250 A
K240 hasta 400 A
K2X240 hasta 630 A
K3X185 hasta 800 A
K3X240 o K4X185 hasta 1000 A
Para obtener información más detallada sobre todos los componentes disponibles, consulte el PDF o nuestro catálogo en línea

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close