Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Panzym YieldMASH XXL

La enzima Panzym YieldMASH XXL es un preparado enzimático pectolítico estandarizado con metilesterasa de pectina. El producto es una combinación de fermentación superficial y sumergida de una especie de Aspergillus.

Panzym YieldMASH XXL
Característica
Pectinasa para tratamiento enzimático de la pulpa con un valor pH y aplicación de amplia gama de temperaturas de procesamiento
Adecuado para
Maceración de fruta de pepitas
Formulación; dosificación
Líquido; 50 g/t-120 g/t

Características Principales

  • Degradación rápida y eficiente de la pectina
  • Aumento drástico de la capacidad de prensado; mayor capacidad para prensas horizontales, prensas de correa o decantadores
  • Amplia gama de actividades con pH de bajo nivel, hasta ≤3,0
  • Múltiples temperaturas entre <15 °C (59 °F) hasta 50 °C-55 °C (122 °F-131 °F)
  • Amplia gama de actividades incluso con alta concentración de polifenoles
  • Mejor filtrabilidad
  • Sin exceso de maceración
  • El bagazo es apto para la extracción de pectina
Cómo comprar a Eaton