Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOCEL 100

La celulosa filtrante BECOCEL es un material de fibra de celulosa de gran pureza en longitudes de fibra progresivas y finas. Su estructura de fibras forma una torta de filtro suelta pero reforzada que tiene una capacidad mejorada de retención de contaminantes. Es posible utilizar celulosa filtrante BECOCEL como la única ayuda para la filtración o se puede añadir a otras ayudas.

La celulosa filtrante de gran pureza BECOCEL 100 está procesada muy finamente y se usa para una filtración de precapa económica en muchas aplicaciones en la industria alimentaria y química.

BECOCEL 100
Material filtrante
Material de fibra de celulosa de alta pureza
Aplicación
Filtración precapa
Coeficiente de filtración
Fino

Características Principales

  • Se retienen partículas ultrafinas de ayudas inorgánicas
  • Gracias al efecto de refuerzo de las fibras de celulosa filtrante BECOCEL, se evita la formación de “fisuras” y “cráteres” en la torta de filtro
  • Los picos de presión se compensan
  • Los ciclos de procesamiento y filtración se aumentan
  • Ciclos de limpieza del equipo de filtro más cortos
  • Claridad óptima de filtrado
  • Los pequeños parches dañados en el medio de soporte de la torta de filtro se solucionan
  • La vida útil de las placas de soporte (BECO® ENDURA®) se amplía considerablemente
  • Eliminación de residuos no contaminantes
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor