Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOFLOC 10

Los copos filtrantes BECOFLOC combinan fuertes cargas electrocinéticas positivas para la adsorción de partículas de turbidez con una estructura de materiales ideal, lo que refuerza la torta de filtro y aumenta su volumen de filtración de precapa. La filtración de turbidez de líquidos es un paso decisivo en la producción de muchas áreas.

El aditivo de filtración BECOFLOC 10 se usa para filtración ultrafina y de pulido con elevadas tasas de retención y con excelentes volúmenes de filtración. Siempre mejora la eficiencia de la clarificación con un consumo de diatomitas igual o incluso reducido y mejora la claridad del filtrado cuando se usa en alimentación de relleno. 

BECOFLOC 10
Material filtrante
Copos filtrantes
Aplicación
Filtración precapa
Coeficiente de filtración
Ultrafino y de pulido

Características Principales

  • Claridad brillante gracias a su alta capacidad de adsorción
  • Seguridad mediante tortas de filtro reforzadas por fibras
  • Buena interconexión y conexión en la torta de filtro que evita la descomposición de las turbideces
  • Gran ahorro gracias al menor consumo de filtro
  • Los copos filtrantes BECOFLOC estabilizan la torta de filtro
  • Limpieza rápida y fácil del sistema de filtración
  • Ciclos de filtración ampliados con acumulación de presión lenta
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor