Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOFLOC 7

Los copos filtrantes BECOFLOC combinan fuertes cargas electrocinéticas positivas para la adsorción de partículas de turbidez con una estructura de materiales ideal, lo que refuerza la torta de filtro y aumenta su volumen de filtración de precapa. La filtración de turbidez de líquidos es un paso decisivo en la producción de muchas áreas.

El aditivo de filtración BECOFLOC 7 tiene una fuerte carga electrocinética positiva para la unión de coloides en la industria de las bebidas (filtración fina). Aumenta la clarificación y reduce el consumo de ayudas de filtración. Es igual de apto para precapas básicas y para alimentación de relleno.

BECOFLOC 7
Material filtrante
Copos filtrantes
Aplicación
Filtración precapa
Coeficiente de filtración
Fino

Características Principales

  • Claridad brillante gracias a su alta capacidad de adsorción
  • Seguridad mediante tortas de filtro reforzadas por fibras
  • Buena interconexión y conexión en la torta de filtro que evita la descomposición de las turbideces
  • Gran ahorro gracias al menor consumo de filtro
  • Los copos filtrantes BECOFLOC estabilizan la torta de filtro
  • Limpieza rápida y fácil del sistema de filtración
  • Ciclos de filtración ampliados con acumulación de presión lenta
Cómo comprar a Eaton