Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 100

La diatomita BECOGUR 100 es una diatomita muy fina que proporciona la filtración más eficiente para el “pulido” de cerveza, vino, aceite, pectina, azúcar, vinagre, alcohol, gelatina y otros líquidos de baja viscosidad.

La diatomita se produce a partir de los depósitos de silicios de diatomeas microscópicas. La diatomita BECOGUR 100 fina en polvo se produce mezclando tamaños de partículas seleccionadas especialmente. En su mayor parte carece de componentes no filtrantes como polvo fino y arena de sílice.

BECOGUR 100
Material filtrante
Diatomita
Aplicación
Filtración precapa
Coeficiente de filtración
Muy fino

Características Principales

  • La mayor clarificación a través de una distribución especial del tamaño de las partículas
  • Filtración fiable mediante formación rápida de una torta de filtro adherente
  • Económico debido al coeficiente óptimo de caudal y clarificación
  • La máxima pureza, el uso seguro según las normativas de Alemania y EE. UU. y los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. respecto a la producción de bebidas.
Cómo comprar a Eaton