Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
La diatomita BECOGUR 3500 es una diatomita gruesa para clarificar líquidos con mucha turbidez en la industria alimentaria y de bebidas. También es ideal para la precapa principal.
La diatomita se produce a partir de los depósitos de silicios de diatomeas microscópicas. La diatomita BECOGUR 3500 en polvo se produce mezclando tamaños de partículas seleccionadas especialmente. En su mayor parte carece de componentes no filtrantes como polvo fino y arena de sílice.
Tipo | Coeficiente de diatomita | Darcy |
BECOGUR 100 | Muy fino | 0,04 |
BECOGUR 200 | Fino | 0,08 |
BECOGUR 1200 | Medio-fino | 0,26 |
BECOGUR 3500 | Grueso | 1,45 |
BECOGUR 4500 | Muy grueso | 6,00 |
La permeabilidad se mide en darcy. Un darcy equivale a 1 ml/s, es decir, el flujo a través de un cubo de placa de filtración/ayuda de filtración con un borde de 1 cm de longitud y una columna de agua de 1 m del líquido filtrado. |
Localice un distribuidor