Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECOGUR 4500

La diatomita BECOGUR 4500 es una diatomita muy gruesa para clarificación rápida de líquidos con alta turbidez, como el nuevo vino, sirope, mosto de cerveza y otros líquidos de alta viscosidad.

La diatomita se produce a partir de los depósitos de silicios de diatomeas microscópicas. La diatomita BECOGUR 4500 en polvo se produce mezclando tamaños de partículas seleccionadas especialmente. En su mayor parte carece de componentes no filtrantes como polvo fino y arena de sílice.

BECOGUR 4500
Material filtrante
Diatomita
Aplicación
Filtración precapa
Coeficiente de filtración
Muy grueso

Características Principales

  • Óptima capacidad de retención de suciedad
  • Filtración fiable mediante formación rápida de una torta de filtro adherente
  • Muy económico debido al coeficiente óptimo de caudal y clarificación
  • La máxima pureza, el uso seguro según las normativas de Alemania y EE. UU. y los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. respecto a la producción de bebidas.
Cómo comprar a Eaton
Contáctame

Localice un distribuidor