BECOLITE 5000 es una perlita de filtración gruesa de alta pureza para el refinado de líquidos con un alto nivel de opacidad y para la eliminación de humedad de los fangos. Se utiliza para bebidas como cerveza, vino, zumos de frutas, soluciones de imprimación, aceite, almidón, gelatina, sedimentos de levadura, sedimento de abrasivo, mosto de cerveza y alimentos. La perlita es conocida por ser inerte y no importará ningún sabor, color u olor al líquido que se filtre.
La perlita BECOLITE 5000 se produce a partir de perlita (vidrio vulcanizado) mediante un proceso de calentamiento y distensión repentinos. Las partículas de perlita están estandarizadas a un tamaño definido de forma precisa mediante un proceso de trituración y cribado. La perlita BECOLITE 5000 prácticamente está libre de partículas no filtrantes como polvo fino, granos ni elementos flotantes. La perlita BECOLITE 5000 se caracteriza por un volumen en húmedo muy alto y una torta de filtro resultante con una alta capacidad de admisión de sedimentos.