Aplicaciones
- Como filtros en depósito montados directamente en el tanque
- En las líneas de entrada de bombas hidráulicas para permitir un grado de protección de contaminantes en la bomba y otros componentes del sistema hidráulico
Eaton utiliza cookies para ayudarnos a brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo controlarlas, visite nuestra página de privacidad, cookies y protección de datos.
Los filtros de aspiración Eaton de las series ASF/SS protegen las bombas hidráulicas y los sistemas de control de contaminantes sólidos. Deberían usarse como filtros de aspiración de inmersión en líneas de entrada de bomba. Según las condiciones de funcionamiento, hay disponibles distintos accesorios para el filtro.
Aplicaciones
Tipo | A | B | C | Ancho total | F | Peso en kg |
ASF 25 | G ½ | 117 | 50 | 27 | 250 | 0,13 |
ASF 40 | G ¾ | 138 | 68 | 36 | 520 | 0,24 |
ASF 60 | G 1 | 195 | 68 | 41 | 780 | 0,32 |
ASF 90 | G 1 ¼ | 186 | 88 | 50 | 840 | 0,40 |
ASF 165 | G 1 ½ | 199 | 102 | 70 | 1540 | 0,68 |
ASF 275 | G2 | 244 | 102 | 70 | 2110 | 0,75 |