Incluye las industrias de:
- Cerveza
- Vino
- Zumo de frutas
- Vino de fruta
- Productos químicos finos
- Productos farmacéuticos
Los filtros de marco y placa BECO COMPACT PLATE 200 SF/ASF de Eaton están adaptados a los requisitos prácticos específicos de pequeñas cantidades de filtración. El marco de filtro fijo con husillo enderezador central manual y los elementos filtrantes y de marco fabricados con acero inoxidable, AISI 316 L, se pueden equipar con un área de filtrado máxima de 1,02 m² (10,98 ft²).
Sistema de filtración en profundidad de Eaton para tareas de filtración en volúmenes pequeños en laboratorios y centros de investigación. Las áreas de aplicación incluyen lotes pequeños y aumento de escala en biotecnología y en las industrias farmacéutica, química, cosmética y alimentaria. El filtro BECO COMPACT PLATE 200 de Eaton es un filtro multihoja de clase alta con alta compresión de las hojas de filtración en profundidad.
Incluye las industrias de: