Aplicación:
Todos los envolventes de cartucho BECO INTEGRA CART de Eaton (de 1 a 30 pliegues) están diseñados para la filtración de medios de los grupos de fluidos 1 y 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos a presión. Distintas alturas de envolvente entre 10" y 20" o 30" y 40" permiten una adaptación perfecta del tamaño de envolvente al volumen del producto que se va a filtrar. Esto reduce la pérdida del producto al mínimo. Un diseño de cámara de filtrado optimizado y un acabado de superficie de filtro especial proporcionan una limpieza y una esterilización muy fáciles. Los envolventes de cartucho BECO INTEGRA CART son aptos para la aplicación con cartuchos prefiltro y cartuchos filtrantes de membrana BECO de Eaton. Hay disponibles otras variantes y más componentes para la ampliación con los que completar sistemas, a solicitud; se pueden personalizar según la especificación