Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KHF

Los envolventes para cartuchos BECO INTEGRA CART están fabricados con acero inoxidable AISI 316L y se pueden aplicar en la filtración de líquidos con altos caudales en aplicaciones de ciencias de la vida. Esta serie está disponible como una versión 1 x 40". Los envolventes cuentan con la certificación ATEX.

BECO INTEGRA CART KHF
N.º de cartuchos
1
Diseño
Alimentos y bebidas
Material
Acero inoxidable AISI 316L

Características Principales

  • Certificación ATEX
  • La aplicación del material AISI 316L evita la corrosión incluso en el uso a largo plazo
  • Diseñado especialmente para caudales altos
  • Cambio de cartuchos rápido y sencillo
  • El diseño optimizado permite una limpieza rápida y exhaustiva
  • Baja pérdida de producto gracias a un diseño compacto
  • Resistente a la esterilización con agua caliente o vapor
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor