Seleccione su ubicación

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KK

Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA CART KK de Eaton están fabricados con AISI 316L de acero inoxidable y diseñados para filtración de gas o vapor.

Todos los envolventes de cartuchos filtrantes de esta gama están diseñados para la filtración de medios del grupo de fluidos 2 de acuerdo con la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión. Distintas alturas de pilas de 5" a 30" permiten una adaptación perfecta del tamaño de envolvente según el producto filtrado. Gracias a un diseño de área de filtrado optimizado y un acabado superficial especial, se puede limpiar y esterilizar este envolvente perfectamente. Los envolventes de cartuchos BECO INTEGRA CART aceptan cartuchos filtrantes BECO con adaptador de código 7.

BECO INTEGRA CART KK
Alturas de pila
De 5” a 30”
Diseño
Gas y vapor
Material
Acero inoxidable AISI 316L

Características Principales

  • Material 1.4404 de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Mayor seguridad mediante el uso de adaptadores de código 7 (bloqueo de bayoneta de doble hoja)
  • El diseño de envolvente optimizado permite una limpieza rápida y exhaustiva
  • Apto para la filtración de gases y de partículas de vapor
  • Apto para la esterilización de agua caliente o vapor
Cómo comprar a Eaton
Localice un distribuidor