Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA CART KL0

Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA CART KL0 de Eaton están fabricados con AISI 316L de acero inoxidable y diseñados para filtración de gas o vapor.

Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA Cart KL0 de Eaton son aptos para la filtración de medios del grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos a presión. Distintas alturas de pila de 254 mm (10") a 762 mm (30") permiten una adaptación perfecta del tamaño de envolvente al producto que se va a filtrar. Gracias a un diseño de área de filtrado optimizado y un acabado superficial especial, se puede limpiar y esterilizar este envolvente con facilidad.

BECO INTEGRA CART KL0
Altura de pila
De 254 mm a 762 mm (de 10" a 30")
Diseño
Gas o vapor
Material
Acero inoxidable AISI 316L

Características Principales

  • Material AISI 316L de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Alta seguridad mediante el uso del adaptador Código 7 (doble agarre de bayoneta)
  • El diseño de envolvente optimizado permite una limpieza rápida y exhaustiva
  • Apto para la filtración de gases y de partículas de vapor
  • Apto para la esterilización de agua caliente o vapor