Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA DISC MB

El envolvente de cartucho de discos apilados BECO INTEGRA DISC MB de Eaton es un sistema de filtración en profundidad cerrado que se puede usar tanto para filtración gruesa como para eliminación de microbios en los líquidos, en las industrias de alimentos y bebidas.

BECO INTEGRA DISC MB
Diseño
Alimentos y bebidas
Área de filtrado
1,9 m²-14,8 m² (20,45 ft²-159,31 ft²)
Material
Acero inoxidable, AISI 316L

Características Principales

  • Alta resistencia química mediante el uso de materiales de acero inoxidable de gran calidad, AISI 316 L/AISI 316 Ti
  • Manejo sencillo y buena capacidad de limpieza gracias a un diseño ergonómico
  • Sustitución rápida y sencilla de los cartuchos de discos apilados vacíos
  • Bajos costes de capital con áreas de filtrado relativamente grandes e integración simple en el proceso
  • Opciones de aplicación variable mediante el uso de distintos cartuchos de discos apilados con adaptador plano o doble adaptador de junta tórica / adaptación del área de filtrado a los requisitos respectivos mediante altura de columna variable
  • Huella pequeña mediante diseño compacto e integración sencilla en el proceso de filtración
  • Hay disponibles otras variantes y más componentes para la ampliación con los que completar sistemas, dependiendo de los requisitos

Incluye las industrias de:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta