Tipo |
Área de filtrado:
ft2 (m2) |
Número
y tamaño de
cartuchos de disco
apilados |
Dimensiones:
A/B/C/D/E/F:
in (mm) |
Volumen de recipiente:
gal (l) |
Número de artículo
de adaptador plano
F |
Peso:
lb (kg) |
12"/1F(S)5../6P |
6,4 (0,59) |
1 x 12"
|
17,36/7,72/12,76/6,30/1/1
(441/196/324/160/1"/1") |
0,44 (13) |
MPF1K210 |
88,2 (40) |
12"/1F(S)9../6P |
11,8 (1,10) |
2 x 12"
|
21,10/11,46/12,76/6,30/1/1
(536/291/324/160/1"/1") |
0,71 (21) |
MPF1M210 |
94,8 (43) |
12"/1F(S)../6P |
20,5 (1,90*) |
3 x 12"
|
24,29/14,65/12,76/6,30/1/1
(617/372/324/160/1"/1,5") |
0,91 (27) |
MPF1G210 |
99,2 (45) |
12”/2F(S)../6P |
40,9 (3,80*) |
4 x 12"
|
41,42/28,58/12,76/6,30/1/1,5
(1052/726/324/160/1"/1,5") |
1,86 (55) |
MPF2G215 |
143,3 (65) |
12"/3F(S)../6P |
61,4 (5,70)* |
1 x 16"
|
52,24/39,41/12,76/6,30/1/1,5
(1327/1001/324/160/1"/1,5") |
2,57 (76) |
MPF3G215 |
187,4 (85) |
12"/4F(S)../6P |
81,8 (7,60*) |
2 x 16"
|
63,07/50,24/12,76/6,30/1/1,5
(1602/1276/324/160/1"/1,5") |
3,31 (98) |
MPF4G215 |
231,5 (105) |
16"/1F(S)../6P |
39,8 (3,70*) |
3 x 16"
|
32,68/20,00/17,72/9,84/1,5/2
(830/508/450/250/1,5"/2") |
2,30 (68) |
MPF1G620 |
231,5 (105) |
16"/2F(S)../6P |
79,7 (7,40*) |
4 x 16"
|
43,70/30,83/17,72/9,84/1,5/2
(1110/783/450/250/1,5"/2") |
3,69 (109) |
MPF2G620 |
264,6 (120) |
16"/3F(S)../6P |
119,5 (11,10*) |
4 x 16"
|
54,33/41,65/17,72/9,84/1,5/2
(1380/1058/450/250/1,5"/2") |
5,11 (151) |
MPF3G620 |
297,6 (135) |
16"/4F(S)../6P |
159,3 (14,80*) |
4 x 16"
|
65,35/52,48/17,72/9,84/1,5/2
(1660/1333/450/250/1,5"/2") |
6,53 (193) |
MPF4G620 |
330,7 (150) |