Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA LAB 220 S

El filtro BECO INTEGRA LAB 220 S de Eaton se desarrolló especialmente para procesar pequeñas cantidades en laboratorios y en escuelas técnicas, así como para la producción de pequeños lotes y el aumento de escala en las industrias de bebidas, alimentación, bioingeniería, farmacéutica, química o cosmética. 

El diseño especial del filtro BECO INTEGRA LAB 220 S de Eaton posibilita la transferencia directa de los resultados de los ensayos de laboratorios y colegios técnicos a equipos de procesos como BECO INTEGRA PLATE. El filtro se compone principalmente de dos elementos filtrantes redondos y verticales ubicados a la izquierda y la derecha del marco del filtro. 

BECO INTEGRA LAB 220 S
Material
Acero inoxidable AISI 316L/316Ti
Área de filtrado
310 cm² (0,33 ft²)/hoja de filtración en profundidad
Uso
Filtración de pequeños volúmenes, aumento de escala

Características Principales

El sistema de filtración BECO INTEGRA LAB 220 S de Eaton funciona con el principio de filtración con hojas de filtración en profundidad. Dependiendo de la aplicación, se eliminan sólidos suspendidos, sedimentos o microorganismos no deseados del líquido/de la suspensión mediante filtración. Para ello se suministra el líquido a un marco de torta. La diferencia de presión entre el flujo de entrada y de salida provoca que el líquido fluya a través de la hoja de filtración en profundidad. Como resultado, según la aplicación, surge clarificado o esterilizado. Entonces el filtrado sale por el flujo de salida, se recoge en las ranuras de drenaje y se dirige a la salida de filtrado.

Una junta tórica que se encuentra en el marco de hoja impide de forma fiable que cualquier emisión del producto que se está filtrando llegue a los alrededores, incluso en aplicaciones de filtración difícil. El uso de dos hojas de filtración en profundidad diferentes permite, p. ej. filtración gruesa y fina, filtración fina y de diatomita o prefiltración y filtración estéril en una sola fase de filtración.