Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO INTEGRA PLATE A400 EC

El sistema de filtración en profundidad de Eaton para tareas de filtración vital en las industrias farmacéutica, biotecnológica, química, cosmética y alimentaria.

El filtro BECO INTEGRA PLATE A400 EC de Eaton es un filtro multihoja con cámara externa y está sellado solo con hojas de filtración en profundidad. Para mayor protección, se usan las juntas de la cámara externa para sellar el paquete filtrante.

BECO INTEGRA PLATE A400 EC
Limpieza
CIP/SIP
Diseño
Con cámara externa
Material
Acero inoxidable AISI 316L, pulido electrolíticamente

Características Principales

  • CIP de paquete filtrante, sin hojas de filtración en profundidad
  • Drenaje de filtro completo debido al diseño de placa de filtro único
  • Funcionamiento seguro sin pérdida por goteo gracias a una cámara externa sellada y a regulación de presión hidráulica automática
  • Manejo sencillo y buena capacidad de limpieza gracias a un diseño ergonómico del chasis y a una rejilla de soporte abierta de placas de filtro
  • Descarga de torta descendente hacia la bandeja debajo del paquete filtrante
  • Diseñado y fabricado según las directrices de cGMP y las normativas de la FDA 

Incluye las industrias de:

  • Productos farmacéuticos
  • Biotecnología
  • Productos químicos finos 
  • Productos químicos
  • Cosmética
  • Alimentación
  • Bebidas