Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MAX2

La unidad de prueba de integridad totalmente automática BECO MAX2 está diseñada para las pruebas regulares de cartuchos filtrantes de membrana y determina si un filtro satisface las especificaciones de eliminación de microbios y está instalado correctamente. El resultado de la prueba indica de forma precisa la integridad del cartucho filtrante de membrana antes de la filtración.  Incluye un teclado fácil de usar y una pantalla de cuatro líneas retroiluminada en un envolvente de acero inoxidable.

BECO MAX2
Funcionamiento
Ensayo de retención de presión de forma totalmente automática
Visualización
4 líneas con retroiluminación
Unidad
Portátil

Características Principales

  • Teclado fácil de usar
  • Resistente al agua
  • Un envolvente de acero inoxidable protege de salpicaduras de agua y ofrece una larga vida de la batería
  • Dispositivo de fácil uso en lugares difíciles de alcanzar
  • Guarde e imprima hasta 10 programas y 40 datos de rendimiento
  • Impresora de matriz de puntos con fuente de alimentación, cable de impresora, rollos de papel de recambio (57 mm [2,24"]) y cinta de tinta de recambio
  • Idiomas: Alemán, inglés, francés, italiano, español, danés o sueco (a solicitud)