Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BF-WP

Los filtros de respirador Eaton de la serie BF-WP "inspiran y espiran" a medida que el nivel de aceite sube y baja. Los filtros evitan la penetración de contaminación del aire ambiental en el fluido hidráulico. Esta circulación de aire contiene artículos y humedad que pueden provocar corrosión, aumentar el desgaste del equipo y reducir el rendimiento del fluido.

BF-WP
Tipo de filtro
Respirador
Flujo de aire
10 P: 106 gpm-198 gpm
(40 l/min-750 l/min)
10 VG: 17 gpm-37 gpm
(64 l/min-140 l/min)
Conexión
Conexión roscada

Características Principales

  • Rellenable con agente secante
  • Disponible con adaptador e indicador de colmataje
  • Disponible por separado un filtro de aire de recambio enroscable
  • Un sellado y un conector de plástico impiden que la humedad penetre antes de la instalación

Aplicaciones

  • Sistemas hidráulicos
  • Sistemas de lubricación de cojinetes
  • Equipos móviles de movimiento de tierras
  • Cajas de engranajes
  • Sistemas hidráulicos robóticos