Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CCM 01-Set

El set de supervisión de control de contaminación CCM 01 es un sistema de medición de diagnósticos en línea para determinar las clases de contaminación según las normas ISO 4406:99 y NAS 1638.

Los sistemas de medición en línea de Eaton se han diseñado para montarse directamente en sistemas fijos para proporcionar una supervisión continua o periódica, o pueden utilizarse como soluciones de supervisión móviles en sistemas hidráulicos o de lubricación. El diagnóstico inmediato y preciso permite que el operario influya en el sistema o intervenga con contramedidas adecuadas cuando sea necesario.

CCM 01-Set
Función
Contador de partículas
Sistema
Medición en línea
Clases de contaminación según
ISO 4406:99 o NAS 1638 (intercambiable)

Características Principales

  • Solución de supervisión en línea asequible para operaciones
    continuas
  • Contador de partículas compuesto de sensor láser PFS 01 para
    fluidos hidráulicos y lubricantes y unidad de visualización CCM 01
  • Determinación fiable de clases de contaminación según
    ISO 4406:99 o NAS 1638 (intercambiable)
  • Instalación en sistemas nuevos y existentes
  • Memoria interna para almacenar resultados (100 valores medidos)
  • Función de supervisión automática con salida de señales de control
    cuando se superen umbrales (programable)
  • Interfaz RS-232
  • Software administrador de datos LabVIEW (exportación a Microsoft Excel)
    para administrar datos en un ordenador externo
  • Interfaz bus CAN (compatible con CANopen)
  • Pantalla alfanumérica
  • Carcasa resistente