Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

CCT 01-Set

Transmisor de clase de contaminación (set CCT 01) con contador de partículas de tres canales integrado, combinado con el sensor de flujo de partículas (sensor láser PFS 01).

Los sistemas de medición en línea de Eaton se han diseñado para montarse directamente en sistemas fijos para proporcionar una supervisión continua o periódica, o pueden utilizarse como soluciones de supervisión móviles en sistemas hidráulicos o de lubricación. El diagnóstico inmediato y preciso permite que el operario influya en el sistema o intervenga con contramedidas adecuadas cuando sea necesario.

CCT 01-Set
Función
Contador de partículas
Sistema
Medición en línea
Clases de contaminación según
ISO 4406:99 o NAS 1638 (intercambiable)

Características Principales

  • Solución de supervisión en línea asequible para operaciones
    continuas
  • Transmisor de clase de contaminación compuesto de sensor láser PFS 01
    para fluidos hidráulicos y lubricantes y sistema de transmisor CCT 01
    para control de contaminación
  • Determinación fiable de clases de contaminación según
    ISO 4406:99
  • Salida de clases de contaminación según ISO 4406:99 como
    señal eléctrica (3 x 4 a 20 mA)
  • Instalación en sistemas nuevos y existentes
  • Memoria interna para almacenar resultados (1000 valores medidos)
  • Interfaz USB para configuración y transferencia de datos de los valores
    medidos actuales y guardados
  • Software administrador de datos LabVIEW (exportación a Microsoft Excel)
    para administrar datos en un ordenador externo
  • Interfaz bus CAN (compatible con CANopen)
  • Carcasa resistente